(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ไฟฟ้าแบบ แบบตรง ( หัวจับ คอลเลท 6 มม.)
· ชั้นวางใบมีด ประเภทหนึ่งที่สามารถยึดเข้ากับ เครื่องกลึง โดยมี กลไก ป้องกันการคิกแบ็ค
·ความเร็วคงที่
·ปรับความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง (อิเล็กทรอนิกส์)
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความสามารถในการ หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6 | ฟังก์ชั่น ส่ง | ความเร็วตัวแปร |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า สูงสุด(นาที -1) | 28000 | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ(นาที -1) | 10000 | การใช้พลังงาน(W) | 550 |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | ที่รวมอยู่ |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 6 | มวล(ก.) | 1600 | เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(mmφ) | 40 (เส้นผ่าศูนย์กลางหินลับสูงสุด) |
3- การสั่นคอมโพสิตแบบ แกน ระหว่างการ งานลับคม/งานเจียรไน(m / s2) | 6 (หินเจียร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. φ) * สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ EN60745-2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง คอลเลท(mmφ) | 6 (แบบ รุ่นมาตรฐาน) / 3, 8 (ว่าง) | ขนาด(มิลลิเมตร) | H75 × W375 |
คาร์บอน | 1607014176 | หมายเหตุ | เครื่องมือ ปลาย ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ทำความสะอาดโดยตรง | ○ |
ความเร็วตัวแปรอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง | ○ | ความเร็วคงที่ | ○ | โครงสร้าง Anti-Kickback | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GGS28LCE ในชุด เครื่อง เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ไฟฟ้าแบบ แบบตรง ( หัวจับ คอลเลท 6 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง