1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องตัด ฟองน้ำGSG300 (รหัสสินค้า)

POWER TOOL

เครื่องตัด ฟองน้ำGSG300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49,218.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ หลักขนาดใหญ่มี มอเตอร์ ทรงพลัง 350 W เพื่อการใช้งานที่ง่าย

[คุณสมบัติ]
·เครื่องตัด ฟองน้ำ เครื่องเดียวในโลก
· มอเตอร์ สูง 350 วัตต์
· สวิตช์ หลักขนาดใหญ่ใช้งานง่าย

รหัสสินค้า
GSG300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 49,218.00

POWER TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V (50 - 60 เฮิร์ต)) 100 การใช้พลังงาน(W) 350 มวล(ก.) 1600
สาย(ม.) 2.5 ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร) ฟองน้ำ: 300 จำนวนจังหวะ(ครั้ง / นาที) 3200
ขนาด(มิลลิเมตร) H127 × W254 คาร์บอน 2604320911 โครงสร้าง แบบมีฉนวน
หมายเหตุ ใบมีดลบคม และ ไกด์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GSG300 ในชุด เครื่องตัด ฟองน้ำGSG300