(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาด อาหารบันจู (โปร่งแสง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,020.96 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SKBAN-A-TM
SKBAN-OGATA-A-TM
SKBAN-OGATA-B-TM
SKBAN-TOKUDAIA-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หน้าเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ (มม.) ความสูงของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มม.) ความจุ (L) ความลึกของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มม.) ส่วนหน้าของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,020.96

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 574 105 16.6 388 532 346 80 341-9827 1380 1 ชิ้น

฿ 1,911.60

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 643 160 32.7 417 599 373 133 341-9771 1970 1 ชิ้น

฿ 1,716.57

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 643 90 16.9 417 599 373 63 341-9762 1500 1 ชิ้น

฿ 2,013.50

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 684 160 36.2 423 640 379 138 341-9789 2050 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    โปร่งใส
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ภาชนะใส่อาหาร
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีโพรพีลีน
  • คุณสมบัติ
    เนื่องจากตัวเครื่องหลักและฝาปิดทั้งสองแบบโปร่งใสจึงดูน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและเหมาะสำหรับการจัดแสดงในร้านค้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แบนจูใสที่ช่วยให้ตรวจสอบเนื้อหาได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก ตัวเครื่อง มีความโปร่งใส ภาชนะใส่อาหาร จึงดูดีและเหมาะสำหรับการจัดแสดงในร้านค้า
· มี รูปทรง เรียบง่ายและทำความสะอาดง่าย
· ประเทศผู้ผลิต: ประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: โพลีโพรพีลีน (PP)
* ผลิตภัณฑ์ นี้มีเฉพาะ ตัวเครื่อง หลัก ฝา ขายปลีก/แยกจำหน่าย และควรซื้อแยกต่างหาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจัดเก็บ จัดส่ง และวางโชว์อาหาร (โดยเฉพาะขนมญี่ปุ่นและขนมตะวันตก)

รหัสรุ่น
SKBAN-A-TM
SKBAN-OGATA-A-TM
SKBAN-OGATA-B-TM
SKBAN-TOKUDAIA-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หน้าเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ (มม.) ความสูงของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มม.) ความจุ (L) ความลึกของเส้นผ่านศูนย์กลางหลัก (มม.) ส่วนหน้าของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,020.96

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 574 105 16.6 388 532 346 80 341-9827 1380 1 ชิ้น

฿ 1,911.60

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 643 160 32.7 417 599 373 133 341-9771 1970 1 ชิ้น

฿ 1,716.57

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 643 90 16.9 417 599 373 63 341-9762 1500 1 ชิ้น

฿ 2,013.50

KITCHEN CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 684 160 36.2 423 640 379 138 341-9789 2050 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1