(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ พับได้ (มีฝาปิด)

ภาชนะ พับได้ (มีฝาปิด)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,767.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TR-F75B-DB
TR-F75B-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,767.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน น้ำเงิน 344-9556 1 ชิ้น

฿ 1,767.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ความโปร่งใส ความโปร่งใส 329-1235 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ(L)
    75
  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    650
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    440
  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    341
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กล่องใส่ของแบบพับได้
  • มีประสิทธิภาพภายในขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร)
    600 × 405 × 310
  • ความสูงพับ(มิลลิเมตร)
    90
  • คุณสมบัติ
    เนื่องจากมาพร้อมกับฝาปิดผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บจึงไม่เป็นฝุ่นและเหมาะสำหรับเป็นกล่องสำหรับจัดส่งแบบใช้ซ้ำได้ทำด้วยพลาสติกทั้งหมดและสามารถรีไซเคิลได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนและแยกชิ้นส่วนลดขนาดลงเหลือประมาณ 1/4 เมื่อจัดเก็บช่วยประหยัดพื้นที่มีพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ค่าความต้านทานพื้นผิว:1,016 Ω) เพื่อฝุ่นน้อย
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กิโลกรัม)
    20
  • มวล(ก.)
    4320
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ พับได้พร้อมก้นและฝา เสริมแรง ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 20 กก. และความแข็งแรงสูงขึ้น 30%
[คุณสมบัติ]
·ฝุ่นไม่น่าจะสะสมบนผลิตภัณฑ์เมื่อเก็บไว้โดยปิดฝา
·ทำจากพลาสติกทั้งหมดและสามารถรีไซเคิลได้โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนหรือคัดแยก
·เก็บของในพื้นที่ประมาณ 1/4 และสามารถวางซ้อนกันได้แม้ในระหว่างการประกอบหรือเมื่อพับเก็บดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการยุบตัวของสินค้า
·ป้องกันไฟฟ้าสถิตป้องกันฝุ่น (ค่าความต้านทานพื้นผิว:10 [^ 16] Ω)
· รูปทรง แบนด้านในที่อ่อนโยนต่อ ผลิตภัณฑ์ พร้อม สเปค เสริมแรง ด้านล่างเพื่อป้องกัน ระยะโก่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดเก็บเอกสารเสื้อผ้าและ เครื่องมือ รวมทั้งใช้เป็นกล่องที่ส่งคืนได้

รหัสรุ่น
TR-F75B-DB
TR-F75B-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,767.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน น้ำเงิน 344-9556 1 ชิ้น

฿ 1,767.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ความโปร่งใส ความโปร่งใส 329-1235 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากมีฝาปิดจึงเป็นเรื่องยากที่ฝุ่นจะเกาะติดกับสินค้าที่จัดเก็บและมันก็เป็นกล่องที่คืนกลับมาได้เช่นกัน
● เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นทั้งหมดไม่จำเป็นต้องถอดประกอบ / คัดแยกและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
● เมื่อจัดเก็บจะอยู่ที่ประมาณ 1/4 ของ spac

สเปค

● ความจุ (L): 75
● ขนาดภายนอก (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 650 × 440 × 341
● มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) กว้าง x ลึก x สูง: 600 × 405 × 310
● ความสูงพับ (มม.): 90
● SPQ (ชิ้น): 3
● พิกัดน้ำหนัก สูงสุด: 20 กก

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)