(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
α กล่องใส่ของแบบพับได้ (แบบ 20 L)

α กล่องใส่ของแบบพับได้ (แบบ 20 L)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 206.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TR-S20-DB
TR-S20-TM
TR-S201F-DB
TR-S201F-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
สี อื่น ๆ ประเภทรายละเอียด มีประสิทธิภาพภายในขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ความสูงพับ
(มิลลิเมตร)
การ์ดสอดแทรกที่ใช้งานได้ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ภาชนะ รองรับการใช้งาน รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ สเปค โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เม็ดขัด มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 369.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20.2 272 สีน้ำเงิน - - 335 × 231 × 252 76 ด้านสั้นคู่ 21 นิ้ว - น้ำเงิน 512-6088 เนื่องจากชิ้นส่วนทั้งหมดทำจาก โพลีโพรพีลีน จึงสามารถรีไซเคิลได้โดยไม่ทำลายลงเมื่อพับแล้วจะใช้พื้นที่ประมาณ 1/3 เมื่อประกอบ - 15 4 ส่วน 1100 1 ชิ้น

฿ 369.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20.2 272 ขาว - - 335 × 231 × 252 76 ด้านสั้นคู่ 21 นิ้ว - ความโปร่งใส 512-6096 เนื่องจากชิ้นส่วนทั้งหมดทำจาก โพลีโพรพีลีน จึงสามารถรีไซเคิลได้โดยไม่ทำลายลงเมื่อพับแล้วจะใช้พื้นที่ประมาณ 1/3 เมื่อประกอบ - 15 4 ส่วน 1100 1 ชิ้น

฿ 206.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน - 25 สีน้ำเงิน ตัวเลือก ฝา "α Foldable ภาชนะ" (20 L type) - - - TR-S20 (DB) น้ำเงิน 512-6100 ด้วย แบ็คแลช/ระยะฟรี ป้องกันการยื่นออกมาทำให้สามารถวางซ้อนกันได้แม้จะเปิดฝา มี 2 ข้อต่อ - 2 ส่วน 206 1 ชิ้น

฿ 206.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 25 ขาว ตัวเลือก ฝา "α Foldable ภาชนะ" (20 L type) - - - TR-S20 (TM) ความโปร่งใส 512-6118 ด้วย แบ็คแลช/ระยะฟรี ป้องกันการยื่นออกมาทำให้สามารถวางซ้อนกันได้แม้จะเปิดฝา มี 2 ข้อต่อ - 2 ส่วน 206 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    366
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    262
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    กล่องใส่ของแบบพับได้
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP) 100%
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ โพลีโพรพีลีน .
[คุณสมบัติ]
·สามารถรีไซเคิลได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน
·เมื่อพับจะใช้พื้นที่ประมาณ 1/3 เมื่อประกอบ
·ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการกระจายและการเก็บรักษาอาหารชิ้นส่วน อุตสาหกรรม และสินค้าเบ็ดเตล็ด
· ภาชนะ ทดแทนสำหรับบรรจุภัณฑ์ กระดาษลูกฟูก

รหัสรุ่น
TR-S20-DB
TR-S20-TM
TR-S201F-DB
TR-S201F-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
สี อื่น ๆ ประเภทรายละเอียด มีประสิทธิภาพภายในขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ความสูงพับ
(มิลลิเมตร)
การ์ดสอดแทรกที่ใช้งานได้ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ภาชนะ รองรับการใช้งาน รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ สเปค โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลกรัม)
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เม็ดขัด มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 369.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20.2 272 สีน้ำเงิน - - 335 × 231 × 252 76 ด้านสั้นคู่ 21 นิ้ว - น้ำเงิน 512-6088 เนื่องจากชิ้นส่วนทั้งหมดทำจาก โพลีโพรพีลีน จึงสามารถรีไซเคิลได้โดยไม่ทำลายลงเมื่อพับแล้วจะใช้พื้นที่ประมาณ 1/3 เมื่อประกอบ - 15 4 ส่วน 1100 1 ชิ้น

฿ 369.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20.2 272 ขาว - - 335 × 231 × 252 76 ด้านสั้นคู่ 21 นิ้ว - ความโปร่งใส 512-6096 เนื่องจากชิ้นส่วนทั้งหมดทำจาก โพลีโพรพีลีน จึงสามารถรีไซเคิลได้โดยไม่ทำลายลงเมื่อพับแล้วจะใช้พื้นที่ประมาณ 1/3 เมื่อประกอบ - 15 4 ส่วน 1100 1 ชิ้น

฿ 206.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน - 25 สีน้ำเงิน ตัวเลือก ฝา "α Foldable ภาชนะ" (20 L type) - - - TR-S20 (DB) น้ำเงิน 512-6100 ด้วย แบ็คแลช/ระยะฟรี ป้องกันการยื่นออกมาทำให้สามารถวางซ้อนกันได้แม้จะเปิดฝา มี 2 ข้อต่อ - 2 ส่วน 206 1 ชิ้น

฿ 206.00

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 25 ขาว ตัวเลือก ฝา "α Foldable ภาชนะ" (20 L type) - - - TR-S20 (TM) ความโปร่งใส 512-6118 ด้วย แบ็คแลช/ระยะฟรี ป้องกันการยื่นออกมาทำให้สามารถวางซ้อนกันได้แม้จะเปิดฝา มี 2 ข้อต่อ - 2 ส่วน 206 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากชิ้นส่วนทั้งหมดทำจาก โพลีโพรพีลีน จึงสามารถนำไปรีไซเคิลได้โดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วน
● เมื่อพับแล้วจะมีพื้นที่ประมาณ 1/3 ของเวลาในการประกอบ

สเปค

● พิกัดน้ำหนัก สูงสุด: 15 กิโลกรัม
● พื้นผิว ผิว: สถานที่ 4 แห่ง

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP) 100%