(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ความจุ กล่องใส่ของแบบพับได้ (L) 32.5 / 40.5

ความจุ กล่องใส่ของแบบพับได้ (L) 32.5 / 40.5

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,239.73 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SKO-30A-BL
SKO-40A2-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,239.73

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 32.5 206 490 × 331 × 193 4983049443020 342-5100 1.86 1 ชิ้น

฿ 2,270.91

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 40.5 272 490 × 331 × 259 4983049444027 446-1428 2.08 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ด้านหน้าอาคารขนาดใหญ่(มิลลิเมตร)
    530
  • ความลึกขนาดใหญ่(มิลลิเมตร)
    366
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ พับ เก็บได้
  • ความสูงพับขึ้น(มิลลิเมตร)
    80
  • โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    ด้านสั้นทั้งสอง 22 type-a
  • คุณสมบัติ
    ประเภท ตาข่าย ที่ระบายอากาศได้ดีเยี่ยม
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ความจุโหลดสูงสุด(กิโลกรัม)
    20
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิด ตาข่าย เพื่อการระบายอากาศที่ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ภาชนะ สำหรับขนส่งชิ้นส่วน
·เป็น ภาชนะ คืนได้

รหัสรุ่น
SKO-30A-BL
SKO-40A2-BL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความสูงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,239.73

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 32.5 206 490 × 331 × 193 4983049443020 342-5100 1.86 1 ชิ้น

฿ 2,270.91

FOLDABLE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 40.5 272 490 × 331 × 259 4983049444027 446-1428 2.08 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1