(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ รีไซเคิล

ภาชนะ รีไซเคิล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 685.72 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TRST9-DB
TRST14-DB
TRST20-DB
TRST28-DB
TRST40-DB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 685.72

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 372 295 125 9 305 230 109 299-7282 710 1 ชิ้น

฿ 801.73

BOXTYPECONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 480 380 105 14 414 314 87 276-2561 950 1 ชิ้น

฿ 1,069.85

BOX TYPE CONTAINERS 4 ชิ้น 6 วัน 480 380 153 20 414 314 138 276-2579 1210 1 ชิ้น

฿ 1,101.59

BOX TYPE CONTAINERS 4 ชิ้น 6 วัน 480 380 203 28 414 314 187 276-2587 1410 1 ชิ้น

฿ 1,551.50

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 480 368 305 40 414 312 290 276-2595 2050 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ ประเภทกล่องที่สามารถรีไซเคิลซ้ำได้
[คุณสมบัติ]
·ภาชนะที่ใช้แล้วใช้เป็น วัสดุ รีไซเคิลสำหรับชั้นกลาง (30% หรือมากกว่าถึง 40% หรือน้อยกว่า PP ในชั้น คอร์/แกน )
·โครงสร้างแม่พิมพ์สามชั้นห่อ พื้นผิว (ชั้น ผิว ) ด้วย วัสดุ ใหม่
·สีน้ำเงินเข้ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็นกล่องส่งคืนสำหรับชิ้นส่วนและการจัดเก็บ

รหัสรุ่น
TRST9-DB
TRST14-DB
TRST20-DB
TRST28-DB
TRST40-DB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ด้านหน้า
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 685.72

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 372 295 125 9 305 230 109 299-7282 710 1 ชิ้น

฿ 801.73

BOXTYPECONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 480 380 105 14 414 314 87 276-2561 950 1 ชิ้น

฿ 1,069.85

BOX TYPE CONTAINERS 4 ชิ้น 6 วัน 480 380 153 20 414 314 138 276-2579 1210 1 ชิ้น

฿ 1,101.59

BOX TYPE CONTAINERS 4 ชิ้น 6 วัน 480 380 203 28 414 314 187 276-2587 1410 1 ชิ้น

฿ 1,551.50

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 480 368 305 40 414 312 290 276-2595 2050 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1