(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ ประเภท PZ (ตื้น)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 187.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PZ41SKB-TMB
PZ41TM-TM
PZ52SKB-TMB
PZ52TM-TM
PZ63SKB-TMB
PZ63TM-TM
PZ85SKB-TMB
PZ85TM-TM
PZ-0004-B
PZ-0005-B
PZ-0006-B
PZ-0008-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
สี ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 409.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 300 210 42 2 สีน้ำเงิน 280 190 34 สีฟ้าใส 341-9835 210 1 ชิ้น

฿ 390.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 300 210 42 2 ขาว 280 190 34 ใส 387-0707 210 1 ชิ้น

฿ 367.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 300 210 29 1.5 สีน้ำเงิน 280 190 21 สีฟ้าใส 341-9843 185 1 ชิ้น

฿ 367.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 300 210 29 1.5 ขาว 280 190 21 ใส 387-0715 185 1 ชิ้น

฿ 311.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 300 210 22.5 1.0 สีน้ำเงิน 280 190 15 สีฟ้าใส 341-9851 170 1 ชิ้น

฿ 329.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 300 210 22.5 1.0 ขาว 280 190 15 ใส 387-0723 170 1 ชิ้น

฿ 187.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 210 150 22.5 0.5 สีน้ำเงิน 191 131 15 สีฟ้าใส 341-9860 100 1 ชิ้น

฿ 187.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 210 150 22.5 0.5 ขาว 191 131 15 ใส 387-0731 100 1 ชิ้น

฿ 386.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 300 210 42 2 สีน้ำเงิน 280 190 34 สีน้ำเงิน 501-2503 210 1 ชิ้น

฿ 345.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 300 210 29 1.5 สีน้ำเงิน 280 190 21 สีน้ำเงิน 501-2511 185 1 ชิ้น

฿ 408.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 300 210 22.5 1.0 สีน้ำเงิน 280 190 15 สีน้ำเงิน 501-2520 170 1 ชิ้น

฿ 247.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 210 150 22.5 0.5 สีน้ำเงิน 191 131 15 สีน้ำเงิน 501-2350 100 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ ประเภทกล่องซ้อน.
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการซ้อนทำให้สามารถจัดเก็บ 2 วางซ้อนทับ ได้ด้วย PZ-0001 และ PZ-0003
· วัสดุ/ การขัดเงา: โพลีโพรพีลีน (PP)

รหัสรุ่น
PZ41SKB-TMB
PZ41TM-TM
PZ52SKB-TMB
PZ52TM-TM
PZ63SKB-TMB
PZ63TM-TM
PZ85SKB-TMB
PZ85TM-TM
PZ-0004-B
PZ-0005-B
PZ-0006-B
PZ-0008-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
สี ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 409.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 300 210 42 2 สีน้ำเงิน 280 190 34 สีฟ้าใส 341-9835 210 1 ชิ้น

฿ 390.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 300 210 42 2 ขาว 280 190 34 ใส 387-0707 210 1 ชิ้น

฿ 367.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 300 210 29 1.5 สีน้ำเงิน 280 190 21 สีฟ้าใส 341-9843 185 1 ชิ้น

฿ 367.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 300 210 29 1.5 ขาว 280 190 21 ใส 387-0715 185 1 ชิ้น

฿ 311.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 14 วัน 300 210 22.5 1.0 สีน้ำเงิน 280 190 15 สีฟ้าใส 341-9851 170 1 ชิ้น

฿ 329.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 300 210 22.5 1.0 ขาว 280 190 15 ใส 387-0723 170 1 ชิ้น

฿ 187.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 210 150 22.5 0.5 สีน้ำเงิน 191 131 15 สีฟ้าใส 341-9860 100 1 ชิ้น

฿ 187.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 210 150 22.5 0.5 ขาว 191 131 15 ใส 387-0731 100 1 ชิ้น

฿ 386.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 300 210 42 2 สีน้ำเงิน 280 190 34 สีน้ำเงิน 501-2503 210 1 ชิ้น

฿ 345.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 300 210 29 1.5 สีน้ำเงิน 280 190 21 สีน้ำเงิน 501-2511 185 1 ชิ้น

฿ 408.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 1 วัน 300 210 22.5 1.0 สีน้ำเงิน 280 190 15 สีน้ำเงิน 501-2520 170 1 ชิ้น

฿ 247.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 210 150 22.5 0.5 สีน้ำเงิน 191 131 15 สีน้ำเงิน 501-2350 100 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 30

วัสดุ

● โพลีโพรพีลีน (PP)