(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ ประเภท TRW (รองรับการใช้งาน กับที่เก็บข้อมูลอัตโนมัติ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,911.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TRW-34
TRW-42
TRW-44
TRW-54
TRW-77
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,911.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 590 390 200 34 533 341 175 405-3117 2390 1 ชิ้น

฿ 3,915.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 640 440 200 42 583 391 173 405-3125 3150 1 ชิ้น

฿ 3,411.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 590 390 250 44 533 341 225 405-3133 2750 1 ชิ้น

฿ 3,196.12

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 590 390 300 54 531 339 275 405-3141 3200 1 ชิ้น

฿ 5,186.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 640 440 350 77 581 389 323 405-3150 4150 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ ประเภทกล่อง
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ด้ามจับ บัตรที่ รองรับการใช้งาน
    TR-65
  • คุณสมบัติ
    พิกัดน้ำหนัก 50 กก., สั่นสะเทือนน้อยกว่า, เคลื่อนที่ได้ง่ายด้วยรูปทรงของสายพานลำเลียงข้างใต้ เหมาะสำหรับโกดังอัตโนมัติ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้วย พิกัดน้ำหนัก 50 กก. การเสียรูปจึงน้อยมาก และ รูปทรง ของ ไกด์ สายพานลำเลียง ที่ด้านล่างและด้านข้างช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่น
· เหมาะสำหรับ โกดัง อัตโนมัติ
·ประเภทการซ้อน
· ยังเหมาะกับ TRW44 และ 54 ที่มีความสูงต่างกัน
· รองรับการใช้งาน คลังสินค้าอัตโนมัติ (ชนิด เสริมแรง ก้น)
· พิกัดน้ำหนัก 50 กก
· ระยะโก่ง ด้านล่างมีขนาดเล็ก และโครงสร้างแบบเทเทเปอร์ด้านข้างช่วยลดการทำงานผิดปกติได้อย่างมาก เช่น การดันขึ้นบน สายพานลำเลียง

รหัสรุ่น
TRW-34
TRW-42
TRW-44
TRW-54
TRW-77
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูงภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(L)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,911.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 590 390 200 34 533 341 175 405-3117 2390 1 ชิ้น

฿ 3,915.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน 640 440 200 42 583 391 173 405-3125 3150 1 ชิ้น

฿ 3,411.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 590 390 250 44 533 341 225 405-3133 2750 1 ชิ้น

฿ 3,196.12

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 5 วัน 590 390 300 54 531 339 275 405-3141 3200 1 ชิ้น

฿ 5,186.00

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน 640 440 350 77 581 389 323 405-3150 4150 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1