(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
600-0010 |
600-0100 |
600-0110 |
600-0120 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดประเภท | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,669.64 |
JOINTDRAINBOARDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 450 | - | 449-7333 | 1700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 181.75 |
JOINT DRAINBOARDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 75 | เกลียวนอก ขอบลาด | 449-7341 | 72 | 1 ชิ้น | ||
฿ 180.66 |
JOINT DRAINBOARDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 75 | ลาดขอบ ตัวเมีย | 449-7350 | 65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 136.52 |
JOINT DRAINBOARDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 75 | มุม | 449-7368 | 26 | 1 ชิ้น |
แผ่น กระดาน อุปกรณ์ระบายน้ำ ชนิด ข้อต่อ ทำจาก เรซิ่น รีไซเคิลที่มีขนาดพอดีกับ พื้น และสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว กันลื่นเพื่อความปลอดภัยและ ระบบรักษาความปลอดภัย
·ประกอบได้อย่างง่ายดาย
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน ป้องกันไฟหมายเลขทะเบียน ป้องกันไฟ (EO010247)
·ผลิตจาก โพลีเอทิลีน พิเศษ (PE) รีไซเคิล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้เป็นแผ่นรองสำหรับห้องล็อกเกอร์ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ
·สามารถใช้ในที่เย็นได้
รหัสรุ่น |
---|
600-0010 |
600-0100 |
600-0110 |
600-0120 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดประเภท | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,669.64 |
JOINTDRAINBOARDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 450 | - | 449-7333 | 1700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 181.75 |
JOINT DRAINBOARDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 75 | เกลียวนอก ขอบลาด | 449-7341 | 72 | 1 ชิ้น | ||
฿ 180.66 |
JOINT DRAINBOARDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 75 | ลาดขอบ ตัวเมีย | 449-7350 | 65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 136.52 |
JOINT DRAINBOARDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 75 | มุม | 449-7368 | 26 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง