(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อกำหนด]
· สามารถเก็บร่มพับได้
· วัสดุ เฟรม: ท่อเหล็ก หุ้ม สเตนเลส
· วัสดุ ถาด ถาด น้ำหยด: เรซิ่น ABS รีไซเคิล 100%
· วัสดุ กระเป๋าสำหรับร่มพับ: เรซิ่น ABS รีไซเคิล
รหัสสินค้า |
---|
US-Z-34P |
US-Z-35P |
US-Z-36P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง x ลึก x สูง (มม.) | จำนวนร่ม (ชิ้น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,956.97 | UMBRELLA STANDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400 × 300 × 495 | 12/2 (พับ) | 303-6189 | 4300 | 1 หน่วย | ||
฿ 12,905.33 ฿ 12,538.82 | UMBRELLA STANDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 750 × 300 × 495 | 24/4 (แบบพับ) | 303-6197 | 6600 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,114.21 | UMBRELLA STANDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1100 × 300 × 495 | 36/6 (แบบพับ) | 303-6201 | 9000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ชนิด | ที่วางร่ม | วัสดุ | สแตนเลส | คุณสมบัติ | สามารถจัดเก็บร่มพับได้ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เฟรม | ท่อเหล็ก สเตนเลส หุ้ม | วัสดุ ถาด น้ำหยด | เรซิ่น ABS รีไซเคิล 100% | วัสดุ กระเป๋าร่มพับได้ | เรซิ่น ABS รีไซเคิล |
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง