1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เก้าอี้ แบบกลม (พร้อมที่นั่งหมุนและขาชุบ) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เก้าอี้ แบบกลม (พร้อมที่นั่งหมุนและขาชุบ)
  • เก้าอี้ แบบกลม (พร้อมที่นั่งหมุนและขาชุบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,157.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน แบบฝัง ทำให้หมุนได้อย่างราบรื่นเมื่อนั่ง

รหัสสินค้า
T-691C
T-691C-DGL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,157.00

WORKING CHAIRS 1 ชิ้น 12 วัน สีแดง503-64961 ขา

฿ 4,157.00

WORKING CHAIRS 1 ชิ้น 10 วัน เทาเข้ม334-28081 ขา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เก้าอี้ทำงาน ความกว้างที่นั่ง x ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) 340 × 465 สเปค รุ่น ชุมนุม
ลูกล้อ โดยไม่ต้อง ลูกล้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(มิลลิเมตร) 19.1 มวล(ก.) 3800
คุณสมบัติ ยกที่นั่งขึ้นและลง NA วัสดุ พื้นผิว ที่นั่ง SPCC แผ่นเพลท ใยแข็ง ขา ชิ้นส่วน วัสดุ STKM-11A, โพลีเอทิลีน (PE); ท่อเหล็ก (ชุบ โครเมี่ยม )
จำนวนเนื้อหา 1 ขา