1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เก้าอี้นั่งทำงาน มี ลูกล้อ FTY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เก้าอี้นั่งทำงาน มี ลูกล้อ FTY
  • เก้าอี้นั่งทำงาน มี ลูกล้อ FTY
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,257.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยขาที่มี ลูกล้อ

รหัสสินค้า
FTY-10-BK
FTY-20-BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างที่นั่ง x ความสูงที่นั่ง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 9,358.00

WORKING CHAIRS 1 ชิ้น 1 วัน 345 × 410 ถึง 540323-402952001 ขา

฿ 8,257.00

WORKING CHAIRS 1 ชิ้น 10 วัน 440 × 441 ถึง 571323-404558001 ขา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เก้าอี้ทำงาน สเปค รุ่น ชุมนุม ลูกล้อ ด้วย ลูกล้อ
สี สีดำ คุณสมบัติ ยกที่นั่งขึ้นและลง ประเภทการปรับก๊าซ วัสดุ พื้นผิว ที่นั่ง ไม้อัด แม่พิมพ์ ยูรีเทน โฟม
ขา ชิ้นส่วน วัสดุ ใยแก้วเสริมแรงด้วยไนลอนล้อเลื่อนล้อคู่แบบไนลอน จำนวนเนื้อหา 1 ขา