1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะประชุม, แบบพับด้านบนได้ Flight Table

โต๊ะประชุม, แบบพับด้านบนได้ Flight Table
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,582.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผงด้านบนพับลงตรงกลางเพื่อการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่
·ดึง ก้านโยก อุปกรณ์ควบคุม เข้าหาตัวและพับ กระดาน ด้านบนหากคุณพับจนสุด เหล็กยึด จะเข้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ใน สถานะ พับ

รหัสสินค้า
FLT-1845-TSALE
FLT-1860-TSALE
FLT-1875-TSALE
FLT-1890-TSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 23,582.40

฿ 20,644.03

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 450 × 700464-5740260001 หน่วย

฿ 26,001.10

฿ 22,730.16

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 600 × 700464-5758290001 หน่วย

฿ 37,257.00

฿ 34,276.44

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 750 × 700464-5766310001 หน่วย

฿ 38,729.80

฿ 35,344.82

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 900 × 700464-5774345001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ โต๊ะประชุม (แบบพับได้) สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป สีแผงด้านบน เนื้อสัมผัส
หิ้ง พร้อมชั้นวางที่ต่ำกว่า รายละเอียดสีแผงด้านบน ไม้สัก คุณสมบัติ แผงด้านบนพับลงตรงกลางเพื่อการจัดเก็บที่ประหยัดพื้นที่
คุณสมบัติ 2 คุณสามารถดึง ก้านโยก การทำงานเข้าหาตัวเพื่อพับ แผ่นเพลท ด้านบนเมื่อพับแผ่นด้านบนจนสุดแล้วแคลมป์ที่แนบจะทำงานเพื่อแก้ไขคุณสามารถพกพาได้โดยพับ แผ่นเพลท ด้านบน สเปค แผงพับด้านบนแบบมี ลูกล้อ วัสดุ แผ่นเพลท บน แผงตกแต่งเมลามีนหนา 28 มม. / โครงสร้างฟลัช / ไม้อัด ดิบย้อนกลับ / การยึดเกาะคุณภาพ
วัสดุ ขา ท่อเหล็ก 31.8 มม. ( การเคลือบผิว แข็ง) ลูกล้อ ไนล่อน คู่ (พร้อม สต๊อปเปอร์) จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย