1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะประชุม, Blow Table

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โต๊ะประชุม, Blow Table
  • โต๊ะประชุม, Blow Table
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,813.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โต๊ะวางชิ้นงาน พับได้ น้ำหนักเบา และกะทัดรัดทนน้ำได้ดีเยี่ยม
·ความหนา 55 มม. (ขาที่เก็บไว้ใน กระดาน ด้านบน)
·มี ฟังก์ชั่น กันลื่น วางซ้อนทับ (สามารถวางซ้อนกันได้สูงสุด 25 โต๊ะ)
·เป็นประเภททุกสภาพอากาศ (กันน้ำป้องกันรังสียูวี)

รหัสสินค้า
TPET-1850
TPET-1850N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหิ้ง รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 9,482.54

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 40 วัน พร้อมชั้นวางที่ต่ำกว่า274-0419150001 หน่วย

฿ 7,813.00

MEETING TABLES(FOLDING TYPE) 1 ชิ้น 35 วัน ไม่มีชั้นวางที่ต่ำกว่า274-0427129001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) 1800 × 500 × 700 ประเภทผลิตภัณฑ์ โต๊ะประชุม (แบบพับได้) สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
สีแผงด้านบน ประเภทสีเทา รายละเอียดสีแผงด้านบน ใหม่สีเทา คุณสมบัติ เป็น โต๊ะวางชิ้นงาน พับได้ น้ำหนักเบา และกะทัดรัดทนน้ำได้ดีเยี่ยม
คุณสมบัติ 2 ความหนา 55 มม. (สามารถเก็บขาไว้บนโต๊ะได้) ฟังก์ชั่น กันลื่น วางซ้อนทับ\nเรียงเป็นชั้น (สามารถวางซ้อนกันได้สูงสุด 25 โต๊ะ) ประเภททุกสภาพอากาศ (ทนต่อสภาพอากาศป้องกันรังสียูวี) วัสดุ แผ่นเพลท บน เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหนา 55 มม. (เรซินทั้งหมด) วัสดุ ขา เหล็กกล้า 26 มุม (อบผง)
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย