1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะประชุม แบบไม่มีชั้นด้านล่าง, สีผิวด้านบนโต๊ะ สีขาว/ไม้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โต๊ะประชุม แบบไม่มีชั้นด้านล่าง, สีผิวด้านบนโต๊ะ สีขาว/ไม้
  • โต๊ะประชุม แบบไม่มีชั้นด้านล่าง, สีผิวด้านบนโต๊ะ สีขาว/ไม้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,618.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โต๊ะวางชิ้นงาน ประชุมที่ให้ความรู้สึก เกรด สูงการ ชุบผิวโครเมี่ยม ø48.6มม. ให้ความรู้สึกมั่นคงเหมาะสำหรับห้องประชุมทั่วไปและห้องประชุมคณะกรรมการ
·ขอบนุ่มใช้ เรซิ่น โอเลฟิน

รหัสสินค้า
TC-1812-ROSALE
TC-1812R-WSALE
TC-1890-ROSALE
TC-1890R-WSALE
TC-2105-ROSALE
TC-2105R-WSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
สีโต๊ะ รุ่น รายละเอียด รายละเอียดสีของโต๊ะ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 49,444.00

฿ 45,488.48

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 1200 × 700เม็ดขัดประเภท แบบเหลี่ยมดอกกุหลาบ464-6215456001 หน่วย

฿ 51,224.00

฿ 47,126.08

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 1200 × 700ขาวรูปไข่ขาว464-6223394001 หน่วย

฿ 35,618.00

฿ 32,768.56

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 900 × 700เม็ดขัดประเภท แบบเหลี่ยมดอกกุหลาบ464-6231318001 หน่วย

฿ 38,758.00

฿ 35,657.36

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 × 900 × 700ขาวรูปไข่ขาว464-6240314001 หน่วย

฿ 53,977.00

฿ 49,658.84

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 2100 × 1050 × 700เม็ดขัดประเภท แบบเหลี่ยมดอกกุหลาบ464-6258464001 หน่วย

฿ 55,595.00

฿ 51,147.40

MEETING TABLES 1 ชิ้น 40 วัน 2100 × 1050 × 700ขาวรูปไข่ขาว464-6266500001 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ประชุม สเปค รุ่น ชุมนุม หิ้ง ชั้นล่างไม่รวม
แนวทางการประกอบ 20 นาทีต่อ 2 ท่าน คุณสมบัติ โต๊ะวางชิ้นงาน ประชุมที่ให้ความรู้สึก เกรด สูง การ ชุบผิวโครเมี่ยม φ48.6มม. ให้ความเสถียรและเหมาะสำหรับห้องประชุมทั่วไปเช่นเดียวกับห้อง กระดาน คุณสมบัติ 2 โอเลฟินส์ เรซิ่น ใช้สำหรับขอบที่อ่อนนุ่ม
วัสดุ โต๊ะ แผงตกแต่งเมลามีนหนา 28 มม. / โครงสร้างแบบล้าง / ขอบ เรซิ่น โอเลฟินส์ ขา ชิ้นส่วน วัสดุ ท่อเหล็กφ48.6มม. (ชุบโครเมี่ยม) จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย