(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้งานเขียนมีเสถียรภาพ
·สามารถใช้เพื่อวาดเส้นแนวนอนบนวัตถุได้โดยตรงที่ความสูงใด ๆ
· ปลาย เข็ม ขีดเขียนดับ
·มีประโยชน์มากเมื่อผลิตชิ้นงานสมมาตรในแนวนอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การวางตำแหน่ง ของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องมือ และการตรวจสอบระนาบขนานอย่างง่าย
·มีประโยชน์มากเมื่อผลิตชิ้นงานสมมาตรในแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
164-150S |
164-200S |
164-250S |
164-300S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | ความลึกของ โต๊ะวางชิ้นงาน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,935.91 | ONI SCRIBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 70 | 45 | 22 | 365-1428 | 400 | ||
฿ 2,088.26 | ONI SCRIBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 70 | 45 | 22 | 365-1444 | 500 | ||
฿ 2,671.97 | ONI SCRIBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 250 | 80 | 55 | 24 | 365-1461 | 800 | ||
฿ 3,373.71 | ONI SCRIBERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 80 | 55 | 24 | 365-1487 | 1000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เข็ม scribing ประเภทสอง คอร์/แกน | สเปค ปลาย | แข็ง | แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สามารถใช้สำหรับการเขียนแบบมีเสถียรภาพสามารถใช้เพื่อวาดเส้นแนวนอนบนวัตถุโดยตรงที่ความสูงใดก็ได้ปลาย เข็ม อาลักษณ์แข็งขึ้นมีประโยชน์ในการทำชิ้นงานสมมาตร | วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ | เข็ม ลวก | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง