1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซุปเปอร์ แม่เหล็ก (สำหรับ เหล็กกล้า / เหล็กกล้า แบบกลม ใช้คู่) (รหัสสินค้า)

KTO SUPER MAG

ซุปเปอร์ แม่เหล็ก (สำหรับ เหล็กกล้า / เหล็กกล้า แบบกลม ใช้คู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ

● จำนวนขั้วแม่เหล็กคือ 4 และ น้ำหนักเบา และกะทัดรัดถูกรับรู้
● ใช้โครงสร้าง แม่เหล็ก เป็นเอกลักษณ์ของ super mag (หมายเลขสิทธิบัตร 3396466)
● ประเภท แม่เหล็ก ถาวรที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
● ในประเภทการใช้งาน แผ่นเหล็กกล้า และ เหล็กกล้า แบบกลม รวม มุม ของร่องรูปตัว V ด้านล่างจะถูกขยายและ แม่เหล็ก ไหลลงสู่ พื้นผิว โค้ง เหล็กกล้า แบบกลม อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้

● ประเภทการใช้งานรวมสำหรับ แผ่นเหล็กกล้า และ เหล็กกล้า แบบกลม
รหัสสินค้า
KRM12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการยก (แผง เหล็กกล้า )
(กิโลกรัม)
ความสามารถในการยก ( เหล็กกล้า แบบกลม )
(กิโลกรัม)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แหวน แขวน
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
บังคับ เหล็กกล้า แบบกลม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 27,200.00

KTO SUPER MAG 1 ชิ้น 1 วัน 12010035102102.01791604937773820213381-15817000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระบบ แม่เหล็ก ยก ชนิด แม่เหล็ก ถาวร ประเภทผลิตภัณฑ์ ยก แม่เหล็ก การใช้งาน สำหรับ แผ่นเหล็ก / สำหรับ เหล็กกล้า แบบกลม / เหล็กกล้า แผ่น แบบกลม เหล็กกล้า อเนกประสงค์
แผง เหล็กกล้า ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 15 มม. ขึ้นไป คุณสมบัติ ตอนนี้เสาแม่เหล็กมี 4 ชิ้น น้ำหนักเบา และเล็กใช้งานง่ายเพื่อให้ง่ายต่อการดูดซับหรือกำจัด โหลดไฟฟ้า แบบแขวนมีโครงสร้าง แม่เหล็ก เฉพาะของซูเปอร์แม็กเป็น แม่เหล็ก ถาวรจึงไม่มีอันตรายที่เกิดจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับสำหรับ แผ่นเหล็กกล้า / เหล็กกล้า แบบกลม ชนิดยูนิเวอร์ซัล มุม ของร่องรูปตัววีที่ด้านล่างจะกว้างขึ้นเพื่อ แบบหล่อ รูปทรง ที่ช่วยให้ แม่เหล็ก ไหลลงบนพื้นผิวโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งาน เหล็กกล้า แผ่น / เหล็กกล้า แบบกลม ชนิดใช้งานได้หลากหลายยกชิ้นงานเหล็กโดยใช้แรงแม่เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KRM12 ในชุด ซุปเปอร์ แม่เหล็ก (สำหรับ เหล็กกล้า / เหล็กกล้า แบบกลม ใช้คู่)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KRM25
KRM7
KRM75
KRM95
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสามารถในการยก (แผง เหล็กกล้า )
(กิโลกรัม)
ความสามารถในการยก ( เหล็กกล้า แบบกลม )
(กิโลกรัม)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แหวน แขวน
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
บังคับ เหล็กกล้า แบบกลม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 49,192.33

1 ชิ้น 14 วัน 25020035154147.51792004937773820152381-159015000

฿ 28,137.03

1 ชิ้น 1 วัน 70503510296.51541204937773820206355-75615000

฿ 122,600.00

1 ชิ้น 40 วัน 75050050242178.02653004937773820176457-990940000

฿ 88,360.00

1 ชิ้น 40 วัน 95070060263178.03093004937773820183457-991750000