1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านเจาะแข็งขนาดเล็ก Toglon เคลือบ ALT

ดอกสว่านเจาะแข็งขนาดเล็ก Toglon เคลือบ ALT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,721.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประสิทธิภาพที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับประเภท ความแข็ง สูงทั่วไปการออกแบบ 3 ร่อง ให้การ การขัดเงา มี ความแม่นยำ เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่โดดเด่นและความหยาบ พื้นผิว รู

รหัสสินค้า
TGHMDS0.1CBALT
TGHMDS0.2CBALT
TGHMDS0.3CBALT
TGHMDS0.4CBALT
TGHMDS0.5CBALT
TGHMDS0.6CBALT
TGHMDS0.8CBALT
TGHMDS0.9CBALT
TGHMDS0.15CBALT
TGHMDS0.25CBALT
TGHMDS1CBALT
TGHMDS1.1CBALT
TGHMDS1.2CBALT
TGHMDS1.3CBALT
TGHMDS1.4CBALT
TGHMDS1.5CBALT
TGHMDS1.6CBALT
TGHMDS1.7CBALT
TGHMDS1.8CBALT
TGHMDS1.9CBALT
TGHMDS2CBALT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ L 1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,950.83

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.10.60.7

฿ 3,393.62

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.21.21.4

฿ 2,975.70

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.31.82.1

฿ 2,697.09

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.42.42.8

฿ 2,418.49

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.533.5

฿ 2,279.17

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.63.64.2

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.84.85.6

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.95.46.3

฿ 3,672.22

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.150.91.1

฿ 3,254.30

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.251.51.8

฿ 1,721.96

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 167

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.16.67.7

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.27.28.4

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.37.89.1

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.48.410.2

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.5910.5

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.69.611.2

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.710.211.9

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.810.812.6

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.911.413.3

฿ 2,000.57

IWA CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 21214

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าความแข็งสูง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 50
ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ALD (ALT)
มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d(มิลลิเมตร) 3 จำนวนฟลุต 2