(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
00-TNF |
1-TNF |
1M-TNF |
2-TNF |
2M-TNF |
3-TNF |
3M-TNF |
4-TNF |
5A-TNF |
7-TNF |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ปลาย | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,496.67 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 10 | ชนิดมีความทนทานสูง | 261-7196 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,593.34 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | 10 | ชนิด Ultrafine กำลังสูง | 261-7218 | 15 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,545.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 8 | ชนิด Ultrafine กำลังสูง | 261-7561 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,505.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 10 | ปลายเรียวมน | 261-7234 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,705.42 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 8 | ปลายเรียวมน | 261-7226 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,505.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 10 | ชนิดละเอียดพิเศษ | 261-7251 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,505.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 8 | ชนิดละเอียดพิเศษ | 261-7242 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,840.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | 10 | ปลายเรียวละเอียดพิเศษ | 261-7269 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,988.34 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 10 | ชนิดปลายเรียวแบบเฉียง | 261-7277 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,882.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 11 | ชนิด Eagle บางพิเศษ | 261-7285 | 10 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ไม่ส่งสัญญาณแม้ที่อุณหภูมิสูง 885 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กระบวนการแปรรูป ผลิตและการประกอบอุปกรณ์ที่ งานละเอียด
·การบัดกรี
รหัสรุ่น |
---|
00-TNF |
1-TNF |
1M-TNF |
2-TNF |
2M-TNF |
3-TNF |
3M-TNF |
4-TNF |
5A-TNF |
7-TNF |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ปลาย | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,496.67 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 10 | ชนิดมีความทนทานสูง | 261-7196 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,593.34 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | 10 | ชนิด Ultrafine กำลังสูง | 261-7218 | 15 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,545.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 8 | ชนิด Ultrafine กำลังสูง | 261-7561 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,505.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 10 | ปลายเรียวมน | 261-7234 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,705.42 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 8 | ปลายเรียวมน | 261-7226 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,505.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 10 | ชนิดละเอียดพิเศษ | 261-7251 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,505.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 8 | ชนิดละเอียดพิเศษ | 261-7242 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,840.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | 10 | ปลายเรียวละเอียดพิเศษ | 261-7269 | 30 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,988.34 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 10 | ชนิดปลายเรียวแบบเฉียง | 261-7277 | 10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,882.00 |
TITANIUM TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 115 | 11 | ชนิด Eagle บางพิเศษ | 261-7285 | 10 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง