(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSP-70 |
TSP-71 |
TSP-72 |
TSP-73 |
TSP-74 |
TSP-75 |
TSP-77 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ปลาย | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | ประเภทที่แข็งแกร่ง | 270-9201 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | ชนิด ปลาย มน | 270-9210 | 19 | 1 ชิ้น | ||
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | ชนิดปลายเรียว | 270-9228 | 17 | 1 ชิ้น | ||
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | ปลาย เรียวเล็กชนิด | 270-9236 | 15 | 1 ชิ้น | ||
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | ชนิดคมบางเฉียบ | 270-9244 | 18 | 1 ชิ้น | ||
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | ปลาย จงอยปากนกอินทรีเรียว | 270-9252 | 22 | 1 ชิ้น | ||
฿ 369.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | ปลาย จะงอยปากแบบโค้งมน | 270-9279 | 20 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ความ ความแม่นยำ ปลาย ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับงานในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อแรง ความเป็นแม่เหล็ก และ สนิม
· วัสดุ ใช้คือ สเตนเลส (SUS304) ซึ่ง ไม่มี ลักษณะเป็น ไม่เป็นแม่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ถือวัตถุขนาดเล็กได้หลากหลาย
รหัสรุ่น |
---|
TSP-70 |
TSP-71 |
TSP-72 |
TSP-73 |
TSP-74 |
TSP-75 |
TSP-77 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ปลาย | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | ประเภทที่แข็งแกร่ง | 270-9201 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | ชนิด ปลาย มน | 270-9210 | 19 | 1 ชิ้น | ||
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | ชนิดปลายเรียว | 270-9228 | 17 | 1 ชิ้น | ||
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | ปลาย เรียวเล็กชนิด | 270-9236 | 15 | 1 ชิ้น | ||
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | ชนิดคมบางเฉียบ | 270-9244 | 18 | 1 ชิ้น | ||
฿ 390.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 115 | ปลาย จงอยปากนกอินทรีเรียว | 270-9252 | 22 | 1 ชิ้น | ||
฿ 369.00 |
STAINLESS STEEL TWEEZERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | ปลาย จะงอยปากแบบโค้งมน | 270-9279 | 20 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง