(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนส่งสินค้า ระบบรักษาความปลอดภัย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 47,605.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SCC-1180 SALE
SCC-8565 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ขนาดภายนอก ยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้ได้ความยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 51,098.00

฿ 47,010.16

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 500 800 × 1100 × 1700 745 × 1040 × 1450 78500 1 หน่วย

฿ 47,605.00

฿ 43,796.60

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 400 650 × 850 × 1700 595 × 790 × 1450 65000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    จานสีม้วน
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • สี
    แปรงทาสี: ขาว
  • ความสูงรวม(มิลลิเมตร)
    1700
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    150
  • สเปค ลูกล้อ
    ลูกล้อ หมุนพร้อม สต๊อปเปอร์ และ ลูกล้อ หมุนอย่างละ 2 ชิ้น
  • สเปค
    สเปค หมุน
  • การเคลือบผิว พื้นผิว ตัวเครื่อง
    cathodic electrodeposition + สีฝุ่น
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • วัสดุ แผ่นฐาน
    พลาสติก
  • ปริมาณ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถกระเช้าที่ปกป้องสินค้า หีบห่อ และข้อมูลสำคัญจากการโจรกรรมหรือสูญหาย
[คุณสมบัติ]
· ตะแกรง เหล็กกล้า ป้องกันการโจรกรรมและการสูญหาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขนส่งและการจัดเก็บเภสัชภัณฑ์และสิ่งของที่ต้องจัดการเป็นพิเศษ
· ป้องกันการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลสำคัญ
· ป้องกันการขโมยของราคาแพง เช่น อุปกรณ์บนเครื่องบิน

รหัสรุ่น
SCC-1180 SALE
SCC-8565 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดสม่ำเสมอ
(กิโลกรัม)
ขนาดภายนอก ยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายในที่ใช้ได้ความยาว x กว้าง x สูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 51,098.00

฿ 47,010.16

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 500 800 × 1100 × 1700 745 × 1040 × 1450 78500 1 หน่วย

฿ 47,605.00

฿ 43,796.60

CAGE CARRIAGES(STEEL) 1 ชิ้น 40 วัน 400 650 × 850 × 1700 595 × 790 × 1450 65000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถล็อคสินค้านี้ได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ เนื่องจากถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งกุญแจคล้องได้