(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียม มุม รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ ยาง ลูกล้อ ยาง สเปค

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,440.90 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WA-50-75G-BR
WA-50-75G-GR
WA-75-75G-BR
WA-75-75G-GR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ขนาด เฟรม ยาว x กว้าง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 3,440.90

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 40 วัน สีน้ำตาล 540 × 376 2100 1 หน่วย

฿ 3,440.90

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 40 วัน สีเทา 540 × 376 2100 1 หน่วย

฿ 3,987.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 40 วัน สีน้ำตาล 660 × 450 2300 1 หน่วย

฿ 3,987.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 40 วัน สีเทา 660 × 450 2300 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถบรรทุก ภาชนะ
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    150
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก อะลูมิเนียม
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    134
  • สเปค หลัก ตัวเครื่อง
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • สเปค ลูกล้อ
    โครงล้อหมุน 4 ชิ้น
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    วัสดุ ใหม่ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • วัสดุ มุม
    พลาสติก
  • การเชื่อมต่อ วัสดุ บาร์
    อะลูมิเนียม
  • ปริมาณ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา และเงียบด้วย ลูกล้อ
·วางซ้อนกันได้เมื่อไม่ใช้งาน
·โครงสร้างพลาสติกและ อะลูมิเนียม ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัย
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการขนส่งและจัดเก็บสิ่งของ มาตรฐาน เช่นตู้คอนเทนเนอร์ 50 L และ 75 L เป็นต้น

รหัสรุ่น
WA-50-75G-BR
WA-50-75G-GR
WA-75-75G-BR
WA-75-75G-GR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ขนาด เฟรม ยาว x กว้าง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ปริมาณ

฿ 3,440.90

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 40 วัน สีน้ำตาล 540 × 376 2100 1 หน่วย

฿ 3,440.90

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 40 วัน สีเทา 540 × 376 2100 1 หน่วย

฿ 3,987.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 40 วัน สีน้ำตาล 660 × 450 2300 1 หน่วย

฿ 3,987.00

DOLLIES CONTAINERS 1 ชิ้น 40 วัน สีเทา 660 × 450 2300 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1