(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น ภาชนะ แบบ Telescopic ประเภท เหล็กกล้า ล้อ (FCD-4060)

รถเข็น ภาชนะ แบบ Telescopic ประเภท เหล็กกล้า ล้อ (FCD-4060)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
FCD-3030
FCD-3040
FCD-3050
FCD-3060
FCD-4040
FCD-4050
FCD-4060
FCD-5050
FCD-5060
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายใน เฟรม ความยาว×ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 2,275.71

ADJUSTABLEFRAMEDOLLIESCONT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 295 ถึง 395 × 295 ถึง 395 512-5171 3900 1 หน่วย

฿ 2,164.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 395 ถึง 495 × 295 ถึง 395 512-5189 4100 1 หน่วย

฿ 2,809.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 12 วัน 495 ถึง 595 × 295 ถึง 395 512-5197 4300 1 หน่วย

฿ 2,257.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 595 ถึง 695 × 295 ถึง 395 512-5201 4500 1 หน่วย

฿ 2,209.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 395 ถึง 495 × 395 ถึง 495 512-5219 4300 1 หน่วย

฿ 2,251.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 495 ถึง 595 × 395 ถึง 495 512-5227 4500 1 หน่วย

฿ 2,465.71

ADJUSTABLEFRAMEDOLLIESCONT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 595 ถึง 695 × 395 ถึง 495 512-5235 4700 1 หน่วย

฿ 2,296.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 495 ถึง 595 × 495 ถึง 595 512-5243 4700 1 หน่วย

฿ 2,347.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 595 ถึง 695 × 495 ถึง 595 512-5251 4900 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็น รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    300
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    เหล็กกล้า
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    156
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • สเปค
    ชนิดประกอบ โครงล้อหมุน 4 ชิ้น
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ไนล่อน
  • วัสดุ มุม
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ แถบ คอนเนคเตอร์
    เหล็กกล้า
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถเข็น รถเข็นกล่อง ที่สามารถหดและขยายได้
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ล้อ ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ที่ พิทช์ 10 มม.
· เหล็กยึด ลูกล้อ เป็น เหล็กกล้า ล้อ เป็น ไนล่อน มุมเป็น โพลีโพรพีลีน (PP) และแถบเชื่อมต่อเป็น เหล็กกล้า
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เนื่องจากสามารถยืดได้จึงสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการบรรทุกสิ่งของตั้งแต่สิ่งของขนาดเล็กไปจนถึงสินค้าขนาดใหญ่

รหัสรุ่น
FCD-3030
FCD-3040
FCD-3050
FCD-3060
FCD-4040
FCD-4050
FCD-4060
FCD-5050
FCD-5060
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายใน เฟรม ความยาว×ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 2,275.71

ADJUSTABLEFRAMEDOLLIESCONT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 295 ถึง 395 × 295 ถึง 395 512-5171 3900 1 หน่วย

฿ 2,164.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 40 วัน 395 ถึง 495 × 295 ถึง 395 512-5189 4100 1 หน่วย

฿ 2,809.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 12 วัน 495 ถึง 595 × 295 ถึง 395 512-5197 4300 1 หน่วย

฿ 2,257.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 595 ถึง 695 × 295 ถึง 395 512-5201 4500 1 หน่วย

฿ 2,209.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 395 ถึง 495 × 395 ถึง 495 512-5219 4300 1 หน่วย

฿ 2,251.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 495 ถึง 595 × 395 ถึง 495 512-5227 4500 1 หน่วย

฿ 2,465.71

ADJUSTABLEFRAMEDOLLIESCONT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 595 ถึง 695 × 395 ถึง 495 512-5235 4700 1 หน่วย

฿ 2,296.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 495 ถึง 595 × 495 ถึง 595 512-5243 4700 1 หน่วย

฿ 2,347.00

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 595 ถึง 695 × 495 ถึง 595 512-5251 4900 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถปรับขนาดได้อย่างอิสระด้วย พิทช์ 10 มม.

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากับ (กก.): 300
● ความสูง (มม.): 156
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มม.): 75
● ไกด์ ประกอบสินค้า: 1 คน 30 นาที
● ชนิดประกอบ
● ลูกล้อ ยืดหยุ่น x 4

วัสดุ

● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ไนล่อน
● มุม: โพลีโพรพีลีน (PP)
● แถบตัดแบ่ง: เหล็กกล้า