(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นดอลลี่พลาสติก แบบแบน, Route Van, ชนิด 2 ระดับ

รถเข็นดอลลี่พลาสติก แบบแบน, Route Van, ชนิด 2 ระดับ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,929.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MP-502
MP-602
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 4,929.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 500 370 504-2542 5220 1 หน่วย

฿ 5,364.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 504-2551 6000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    100
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    พลาสติก
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สี
    สีเขียว
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    112
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • สต๊อปเปอร์ รองรับการใช้งาน
    -
  • สเปค
    ชนิดประกอบ 2 สเตจ - โครงล้อหมุน , ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ x 2 ชิ้นต่อชิ้น
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP) วัสดุ รีไซเคิล 100%
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ไนล่อน ( วัสดุ รีไซเคิล 100%)
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แท่นรับน้ำหนักมีโครงสร้าง ริบ ที่แข็งแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อเคลื่อนย้าย วัสดุ ในสำนักงาน

รหัสรุ่น
MP-502
MP-602
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 4,929.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 500 370 504-2542 5220 1 หน่วย

฿ 5,364.00

RESIN PLATFORM TRUCKS 1 ชิ้น 10 วัน 600 400 504-2551 6000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1