(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นดอลลี่แบบแบน, Little Cargo, ล้อยาง

รถเข็นดอลลี่แบบแบน, Little Cargo, ล้อยาง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,808.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PC-3045G
PC-3060G
PC-4545G
PC-4560G
PC-4590G
PC-6090G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความจุภายใน

฿ 2,808.00

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 1 วัน 450 300 106 507-8741 2500 15 1 หน่วย

฿ 3,044.00

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน 600 300 106 507-8768 2900 15 1 หน่วย

฿ 3,229.00

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 1 วัน 450 450 106 507-8750 3100 15 1 หน่วย

฿ 3,669.00

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 1 วัน 600 450 106 507-8792 3700 15 1 หน่วย

฿ 5,581.11

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน 900 450 115 507-8784 7200 24 1 หน่วย

฿ 6,884.69

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน 900 600 115 507-8806 9100 24 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    100
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    ไม้
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป - โครงล้อหมุน x 4 ชิ้น
  • โหลดไฟฟ้า แพลตฟอร์ม
    กระดาน ไม้อัด ทำจากไม้
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ตุ๊กตาไม้อัดทนทานหลากหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
· สเปค ลูกล้อ ยาง
· ลูกล้อ ยาง ขนาดφ75 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม.) ใช้ในการรับแรงกระแทกและหมุนได้เงียบกว่า ลูกล้อ ไนล่อน
· แผ่นเพลท บนผลิตจาก ไม้อัด ลามิเนตแข็งแรงทนทาน
·พิกัดน้ำหนัก 100 โหลดไฟฟ้า
· แผ่นเพลท บนมี พื้นผิว มีความแข็งแรงดีขึ้นเนื่องจากการ การเคลือบผิว ยูรีเทน ใสบน ไม้อัด ลามิเนตและยังป้องกันรอยขีดข่วน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการขนส่งสินค้าในโรงงานไซต์งาน ฯลฯ
·สามารถใช้ แผ่นเพลท ด้านบนขนาดใหญ่เพื่อรับน้ำหนักมากหรือโหลดได้หลายชิ้น

รหัสรุ่น
PC-3045G
PC-3060G
PC-4545G
PC-4560G
PC-4590G
PC-6090G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความจุภายใน

฿ 2,808.00

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 1 วัน 450 300 106 507-8741 2500 15 1 หน่วย

฿ 3,044.00

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน 600 300 106 507-8768 2900 15 1 หน่วย

฿ 3,229.00

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 1 วัน 450 450 106 507-8750 3100 15 1 หน่วย

฿ 3,669.00

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 1 วัน 600 450 106 507-8792 3700 15 1 หน่วย

฿ 5,581.11

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน 900 450 115 507-8784 7200 24 1 หน่วย

฿ 6,884.69

PLYWOOD DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน 900 600 115 507-8806 9100 24 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก ลูกล้อ ยาง ติดกับ ไม้อัด ทำจากไม้ เสียงจึงเงียบเมื่อดูดซับแรงกระแทกและเคลื่อนย้าย
● กระดาน ด้านบนมีการ การเคลือบผิว ยูรีเทน ใสที่ใช้กับ ไม้อัด ลามิเนตและทำให้ยากที่จะได้รับรอยขีดข่วนในขณะที่มันเพิ่ม streng

สเปค

● โหลดไฟฟ้า เท่ากับ (กก.): 100
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ (มม.): 75
● สินค้าสำเร็จรูป
● ลูกล้อ ยืดหยุ่น x 4

วัสดุ

● กำลังโหลดแพลตฟอร์ม: ไม้อัดทำจากไม้
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ยาง