(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นดอลลี่, Sun Carry 6839 (ล้อไนล่อน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,071.54 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SK-6839-BK
SK-6839-BL
SK-6839-GR
SK-6839-RE
SK-6839-YE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,332.00

RESIN DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ 344-8789 1 หน่วย

฿ 4,332.00

RESIN DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน 344-8797 1 หน่วย

฿ 3,071.54

RESIN DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 344-8801 1 หน่วย

฿ 4,332.00

RESIN DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน สีแดง 344-8819 1 หน่วย

฿ 4,332.00

RESIN DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 344-8827 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชนิดแผ่นเพลท รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่
  • โหลดสม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    120
  • วัสดุตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เรซิ่น
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • พิมพ์รายละเอียด
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    680
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    390
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    125
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • มวล(ก.)
    2760
  • สเปค ลูกล้อ
    โครงล้อหมุน 4 ชิ้น
  • กำลังโหลด วัสดุ แพลตฟอร์ม
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ไนล่อน (สีดำ)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ มีให้เลือกหลายสี
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมโยงหลายหน่วยเข้าด้วยกันเพื่อรองรับการบรรทุกที่มากขึ้น
·สามารถเชื่อมต่อหน่วยเข้าด้วยกันตามยาวหรือตามขวางได้ตามต้องการด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียวเพื่อรองรับการบรรทุกที่มากขึ้น
·สามารถวางซ้อนกันได้อย่างเสถียรเมื่อไม่ใช้งาน
·ผู้ให้บริการเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระเพื่อการขนส่งที่ง่าย
· ลูกล้อ ติดตั้งโดยไม่ใช้ โบลท์ ดังนั้นจึงสามารถถอดประกอบและจัดเรียง ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างง่ายดายเพื่อรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน
[สเปค]
·รูมือขนาดใหญ่ที่ทั้ง 4 ด้านทำให้ รถเข็นแบบลาก/ ดอลลี่ พกพาสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รหัสรุ่น
SK-6839-BK
SK-6839-BL
SK-6839-GR
SK-6839-RE
SK-6839-YE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,332.00

RESIN DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ 344-8789 1 หน่วย

฿ 4,332.00

RESIN DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน 344-8797 1 หน่วย

฿ 3,071.54

RESIN DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 344-8801 1 หน่วย

฿ 4,332.00

RESIN DOLLIES 1 ชิ้น 10 วัน สีแดง 344-8819 1 หน่วย

฿ 4,332.00

RESIN DOLLIES 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 344-8827 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1