(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น้ำยาขัดพื้นน้ำยาถูพื้นความกว้าง (มม.) 410

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 59,916.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AFP120
AFP120H
AFP120HT
AFP120T
AFP140
AFP140H
AFP140HT
AFP140T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความเร็วในการหมุน (50/60 hz)
(ขั้นต่ำ -1)
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรง
(นิ้ว)
ความยาวสายไฟ
(ม.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 59,916.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน รุ่นมาตรฐาน 450 1175 397-0019 27000 160/190 12 15 1 หน่วย

฿ 64,965.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทความเร็วสูง 450 1175 397-0027 27000 200/240 12 15 1 หน่วย

฿ 83,069.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน มาพร้อมกับประเภทความเร็วสูง 450 1175 397-0035 30000 200/240 12 15 1 หน่วย

฿ 75,708.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน พร้อม ถังน้ำ 450 1175 397-0043 30000 160/190 12 15 1 หน่วย

฿ 84,738.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน รุ่นมาตรฐาน 500 1270 397-0051 37000 160/190 14 20 1 หน่วย

฿ 92,098.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทความเร็วสูง 500 1270 397-0060 38000 200/240 14 20 1 หน่วย

฿ 110,159.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน มาพร้อมกับประเภทความเร็วสูง 500 1270 397-0078 41000 200/240 14 20 1 หน่วย

฿ 102,842.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน พร้อม ถังน้ำ 500 1270 397-0086 40000 160/190 14 20 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องขัดเงา
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    410
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ นี้มี สวิตช์ ที่ป้องกันไม่ให้ เครื่องจักร สตาร์ทเนื่องจากการใช้งานของ ก้านโยก โดยประมาทไฟเตือนการโอเวอร์โหลดจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ มอเตอร์ เกินพิกัดขดลวด สายพาวเวอร์ กับ สายดิน ด์
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    1 เฟส 100 V.
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้มี สวิตช์ แบบ Dead-man ที่ป้องกันไม่ให้ เครื่องจักร สตาร์ทเนื่องจากการใช้งาน ก้านโยก โดยประมาท
·ไฟเตือนไฟเกินจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ มอเตอร์ ทำงานเกินพิกัด
· สายพาวเวอร์ 3 คอร์/แกน เชื่อถือได้พร้อม สายดิน ด์

รหัสรุ่น
AFP120
AFP120H
AFP120HT
AFP120T
AFP140
AFP140H
AFP140HT
AFP140T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความเร็วในการหมุน (50/60 hz)
(ขั้นต่ำ -1)
เส้นผ่าศูนย์กลางแปรง
(นิ้ว)
ความยาวสายไฟ
(ม.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 59,916.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน รุ่นมาตรฐาน 450 1175 397-0019 27000 160/190 12 15 1 หน่วย

฿ 64,965.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทความเร็วสูง 450 1175 397-0027 27000 200/240 12 15 1 หน่วย

฿ 83,069.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน มาพร้อมกับประเภทความเร็วสูง 450 1175 397-0035 30000 200/240 12 15 1 หน่วย

฿ 75,708.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน พร้อม ถังน้ำ 450 1175 397-0043 30000 160/190 12 15 1 หน่วย

฿ 84,738.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน รุ่นมาตรฐาน 500 1270 397-0051 37000 160/190 14 20 1 หน่วย

฿ 92,098.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทความเร็วสูง 500 1270 397-0060 38000 200/240 14 20 1 หน่วย

฿ 110,159.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน มาพร้อมกับประเภทความเร็วสูง 500 1270 397-0078 41000 200/240 14 20 1 หน่วย

฿ 102,842.00

POLISHERS 1 ชิ้น 40 วัน พร้อม ถังน้ำ 500 1270 397-0086 40000 160/190 14 20 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1