(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
NO928-001 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 656.92 |
HEAT RESISTANT SPRAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 ชิ้น (0.3 L) |
สีทนความร้อนทนอุณหภูมิได้สูงถึง 500 ° C
[คุณสมบัติ]
·ทนความร้อนได้สูงถึง 500 ° C (สูงสุดชั่วขณะ 600 ° C) ไม่น่าจะซีดจางและมีการยึดเกาะที่เหนือกว่า
* หลังจากการอบแห้งหาก แปรงทาสี รับความร้อน (180 ° C หรือสูงกว่าเป็นเวลา 20 ถึง 30 นาที) เสื้อโค้ทจะแข็งตัวทั้งหมด
·เวลาในการอบแห้งที่ 20 ° C ประมาณ 1 ชั่วโมงและประมาณ 2 ชั่วโมงในฤดูหนาว
·พื้นที่ทาสี (1 การใช้งาน):1.4 ถึง 2.3 ตร.ม.
·ใช้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่ต้องเจือจางใช้ทินเนอร์แลคเกอร์ทำความสะอาด เครื่องมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเตาปล่องไฟและ เตาเผาขยะ (ไม่รวม สเตนเลส และ เหล็กหล่อ)
รหัสรุ่น |
---|
NO928-001 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 656.92 |
HEAT RESISTANT SPRAYS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 ชิ้น (0.3 L) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง