(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Kanpe Hapio สเปรย์กันสนิมแห้งเร็ว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 501.52 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NO428-050
NO428-051
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 501.52

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 8 วัน สนิม แดง 219-4660 1 ชิ้น (0.42 L)

฿ 501.52

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 8 วัน สีเทา 385-8634 1 ชิ้น (0.42 L)

สเปค พื้นฐาน

  • การ ใช้งาน ผลิตภัณฑ์
    แปรงทาสี สนิม
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แปรงทาสี (สเปรย์)
  • เวลาอบแห้ง
    ประมาณ 30 นาที (ฤดูร้อน) ประมาณ 1 ชั่วโมง (ฤดูหนาว)
  • มวล(ก.)
    500
  • เวลาทาทับที่เป็นไปได้
    2 ชั่วโมง (ฤดูร้อน) 4 ชั่วโมงขึ้นไป (ฤดูหนาว)
  • พื้นที่ การเคลือบผิว
    2.5 ถึง 3.5 m2
  • การใช้งาน 1
    สีฐานสำหรับป้องกันการเกิดสนิมของประตู, บานประตูหน้าต่าง, รั้ว, โครงเหล็ก, เพิงเก็บของ, ฯลฯ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (0.42 L)

รายละเอียดสินค้า

แปรงทาสี กันสนิมแห้งเร็วสำหรับเคลือบชิ้นส่วนเหล็ก
[คุณสมบัติ]
· สเปรย์ป้องกันสนิมที่แห้งเร็วและใช้งานได้ดีเยี่ยม
· สามารถใช้ได้ทั้งสีน้ำและสีน้ำมัน
· เวลาอบแห้ง 20°C: ประมาณ. 30 นาที,ฤดูหนาว: ประมาณ 1 ชั่วโมง
· พื้นที่ การเคลือบผิว (ชั้นเดียว) 2.5-3.5 ตร.ม.
· อย่าเจือจางและใช้ตามที่เป็นอยู่ ใช้ทินเนอร์แลคเกอร์ทำความสะอาด เครื่องมือ
· เนื่องจากเป็นชนิดสเปรย์ จึงเข้าถึงจุดที่ยากต่อการเข้าถึงได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนด้านล่างของชิ้นส่วนเหล็ก เช่น ประตู ประตูหน้าต่าง เหล็กชุบสังกะสี รั้ว เฟรม เหล็กกล้า อุปกรณ์ฟาร์ม และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

รหัสรุ่น
NO428-050
NO428-051
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 501.52

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 8 วัน สนิม แดง 219-4660 1 ชิ้น (0.42 L)

฿ 501.52

PREVENTIVE PAINTS 2 ชิ้น 8 วัน สีเทา 385-8634 1 ชิ้น (0.42 L)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1