(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี (ชนิด wicking) (ปากถ้วยเปิด: G1 / 4) (TSG-508S-14)

ปืนสเปรย์กัน ปืนพ่นสี (ชนิด wicking) (ปากถ้วยเปิด: G1 / 4) (TSG-508S-14)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSG-508S-14
TSG-508S-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(mmφ)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,273.34

SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 1.4 301-5050 1 หน่วย

฿ 3,273.34

SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 1.8 301-5068 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • สเปค ผลิตภัณฑ์
    ประเภทดูด
  • ความกว้างของ แพทเทิร์น(มิลลิเมตร)
    250
  • ปริมาณอากาศ(ลิตร / นาที)
    220
  • สเตจ ละออง
    ความละเอียดสูง
  • เครื่องจักร ความกด, ความอัด, ความดัน จำเป็น(กิโลวัตต์)
    0.75-1.5
  • คุณสมบัติ 1
    สเปค ซึ่งเนื่องจากมีการกระจายน้อยกว่าที่ ความดัน มือปืน 0.2 mpa และที่ ความดัน ปานกลาง / ต่ำประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว จึงสูง
  • คุณสมบัติ 2
    ใน หัวฉีด และ ฝาครอบ จะใช้วิธีการแปรรูปลูกบอลและกรวยโดยมี แพทเทิร์น พ่นที่มั่นคง
  • คุณสมบัติ 3
    ใช้สำหรับงาน แปรงทาสี ขนาดเล็กและโครงการ แปรงทาสี ขนาดกลางที่มีปริมาณ แปรงทาสี ค่อนข้างน้อย แต่เปลี่ยนสีบ่อย
  • คุณสมบัติ 4
    สำหรับใช้ในรถยนต์ (เคลือบสี) เคลือบโลหะงานไม้เคลือบพลาสติกอุตสาหกรรมอาหารเป็นต้น
  • การใช้งาน
    การทำสี/การทาสี/การพ่นสี วัตถุขนาดเล็ก การทำสี/การทาสี/การพ่นสี เคลือบสุดท้ายหรือแล็กเกอร์ อะคริลิค ก
  • การติดตั้งถ้วยเปิด
    G1 / 4
  • อากาศ เต้าเสียบ
    G1 / 4
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม
  • วัสดุ ชิ้นส่วน หน้าสัมผัส ของเหลว
    สเตนเลส (SUS304)
  • มวล(ก.)
    415
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค ซึ่งเนื่องจากมีการกระจายน้อยกว่าที่ ความดัน มือปืน 0.2 MPa และที่ ความดัน ปานกลาง / ต่ำประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว จึงสูง
·ใน หัวฉีด และ ฝาครอบ จะใช้วิธีการแปรรูปลูกบอลและกรวยโดยมี แพทเทิร์น พ่นที่มั่นคง
·ใช้สำหรับงาน แปรงทาสี ขนาดเล็กและโครงการ แปรงทาสี ขนาดกลางที่มีปริมาณ แปรงทาสี ค่อนข้างน้อย แต่เปลี่ยนสีบ่อย
·เนื่องจากทำให้เกิดการกระจัดกระจายน้อยลงจึงสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและลดต้นทุนได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รถยนต์ (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) การเคลือบผิว โลหะงานไม้ การเคลือบผิว พลาสติกอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ

รหัสรุ่น
TSG-508S-14
TSG-508S-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(mmφ)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,273.34

SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 1.4 301-5050 1 หน่วย

฿ 3,273.34

SPRAY GUNS(SUCTION TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 1.8 301-5068 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็นส สเปค ที่มี ความดัน มือของปืน 0.2 mpa มี ความดัน ปานกลางและต่ำโดยมีการกระจายน้อยลงและประสิทธิภาพการ การเคลือบผิว ที่ดี
● เนื่องจากส่วนเปียกเป็น สเตนเลส แปรงทาสี น้ำที่ใช้จึงเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน นั้น

การใช้

● ยานยนต์ (การเคลือบผิว), การทำสี/การทาสี/การพ่นสี โลหะ, งานไม้, การทำสี/การทาสี/การพ่นสี พลาสติก, อุตสาหกรรมอาหารและอื่น ๆ

สเปค

● ปั๊มลม ต้องการ (kW): 0.75 ถึง 1.5
● ปริมาณการใช้อากาศ (L / min): 220
● แพทเทิร์น เปิด (มม.): 250
● เครื่องวัดระดับน้ำ หมอก: เม็ดขัด สูง
● SPQ (ชิ้น): 1
● ประเภทดูด
● เต้ารับ สำหรับติดถ้วย: G1/4
● พอร์ตเชื่อมต่อ อินพุตอากาศ: G1/4

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียม ดายแคส
● ส่วนเปียก: สเตนเลส (SUS304)