(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัดชุด 75/100 (75-08-B-5T-L1)

ตัดชุด 75/100 (75-08-B-5T-L1)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
75-08-B-5T-L1
75-08-B-5T-L5
75-16-B-5T-L1
75-16-B-5T-L5
75-24-B-5T-L1
75-24-B-5T-L5
75-32-B-5T-L1
75-32-B-5T-L5
100-16-B-5T-L1
100-16-B-5T-L5
100-32-B-5T-L1
100-32-B-5T-L5
100-48-B-5T-L1
100-48-B-5T-L5
100-64-B-5T-L1
100-64-B-5T-L5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 371.00

CUSHIONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000 6.6 11.3 2.3 0.8 3.3 421-0468 57.7 1 ชิ้น

฿ 1,757.46

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 5000 6.6 11.3 2.3 0.8 3.3 421-0476 288.5 1 ชิ้น

฿ 370.86

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 1000 7.4 11.1 2.3 1.6 3.7 421-0484 58.7 1 ชิ้น

฿ 1,782.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 7.4 11.1 2.3 1.6 3.7 421-0492 293.5 1 ชิ้น

฿ 370.86

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 8.2 11.0 2.3 2.4 4.1 421-0506 58.0 1 ชิ้น

฿ 1,782.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 8.2 11.0 2.3 2.4 4.1 421-0514 290.0 1 ชิ้น

฿ 371.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 9.0 10.6 2.3 3.2 4.5 421-0522 59.0 1 ชิ้น

฿ 1,782.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 9.0 10.6 2.3 3.2 4.5 421-0531 295.0 1 ชิ้น

฿ 422.56

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 1000 6.0 14.5 2.2 1.6 3.0 421-0069 82 1 ชิ้น

฿ 2,012.22

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 6.0 14.5 2.2 1.6 3.0 421-0077 410 1 ชิ้น

฿ 422.56

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 1000 7.6 14.0 2.2 3.2 3.8 421-0085 82 1 ชิ้น

฿ 2,093.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 7.6 14.0 2.2 3.2 3.8 421-0093 410 1 ชิ้น

฿ 422.84

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 9.2 13.3 2.2 4.8 3.6 421-0107 84 1 ชิ้น

฿ 2,093.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 5000 9.2 13.3 2.2 4.8 3.6 421-0115 420 1 ชิ้น

฿ 422.56

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 10.8 12.7 2.2 6.4 3.6 421-0123 82 1 ชิ้น

฿ 2,093.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 5000 10.8 12.7 2.2 6.4 3.6 421-0131 410 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หมอนอิงอื่น ๆ
  • วิธีการติดตั้ง
    แบบปลั๊กเสียบ
  • วัสดุ
    อีลาสโตเมอร์ เท อ เทอร์โมพลาสติก (TPE)
  • อุปกรณ์เสริม
    NA
  • คุณสมบัติ
    ปกป้องขอบและให้รูปลักษณ์ที่สวยงามสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้ กาว
  • การใช้งาน
    สำหรับการป้องกันขอบ
  • รายละเอียด วัสดุ
    เท อ เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ ร์ (TPE) / คอร์/แกน โลหะ:อะลูมิเนียม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ปกป้องขอบและให้รูปลักษณ์ที่สวยงามสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้ กาวสำหรับการป้องกันขอบ

รหัสรุ่น
75-08-B-5T-L1
75-08-B-5T-L5
75-16-B-5T-L1
75-16-B-5T-L5
75-24-B-5T-L1
75-24-B-5T-L5
75-32-B-5T-L1
75-32-B-5T-L5
100-16-B-5T-L1
100-16-B-5T-L5
100-32-B-5T-L1
100-32-B-5T-L5
100-48-B-5T-L1
100-48-B-5T-L5
100-64-B-5T-L1
100-64-B-5T-L5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 371.00

CUSHIONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000 6.6 11.3 2.3 0.8 3.3 421-0468 57.7 1 ชิ้น

฿ 1,757.46

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 5000 6.6 11.3 2.3 0.8 3.3 421-0476 288.5 1 ชิ้น

฿ 370.86

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 1000 7.4 11.1 2.3 1.6 3.7 421-0484 58.7 1 ชิ้น

฿ 1,782.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 7.4 11.1 2.3 1.6 3.7 421-0492 293.5 1 ชิ้น

฿ 370.86

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 8.2 11.0 2.3 2.4 4.1 421-0506 58.0 1 ชิ้น

฿ 1,782.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 8.2 11.0 2.3 2.4 4.1 421-0514 290.0 1 ชิ้น

฿ 371.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 9.0 10.6 2.3 3.2 4.5 421-0522 59.0 1 ชิ้น

฿ 1,782.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 9.0 10.6 2.3 3.2 4.5 421-0531 295.0 1 ชิ้น

฿ 422.56

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 1000 6.0 14.5 2.2 1.6 3.0 421-0069 82 1 ชิ้น

฿ 2,012.22

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 6.0 14.5 2.2 1.6 3.0 421-0077 410 1 ชิ้น

฿ 422.56

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 1000 7.6 14.0 2.2 3.2 3.8 421-0085 82 1 ชิ้น

฿ 2,093.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 10 วัน 5000 7.6 14.0 2.2 3.2 3.8 421-0093 410 1 ชิ้น

฿ 422.84

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 9.2 13.3 2.2 4.8 3.6 421-0107 84 1 ชิ้น

฿ 2,093.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 5000 9.2 13.3 2.2 4.8 3.6 421-0115 420 1 ชิ้น

฿ 422.56

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 1000 10.8 12.7 2.2 6.4 3.6 421-0123 82 1 ชิ้น

฿ 2,093.00

CUSHIONS 1 ชิ้น 12 วัน 5000 10.8 12.7 2.2 6.4 3.6 421-0131 410 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1