(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
U75-H2 |
U75-H3 |
U75-H4 |
U75-H5 |
U100B-H26 |
U100B-H35 |
U100B-H36 |
U100B-H45 |
U100B-H46 |
U100B-H55 |
U100B-H56 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การไหลของอากาศสูงสุด (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความดัน สถิตสูงสุด 50/60 Hz (ปาสคาล) |
เอาต์พุต (กิโลวัตต์) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,419.87 ฿ 26,468.33 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.1 / 9.4 | 75 | 2.10 / 3.00 | 0.4 | 392-7202 | 16000 | ||
฿ 36,363.22 ฿ 31,814.18 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8.5 / 5.9 | 75 | 3.00 / 4.30 | 0.4 | 392-7211 | 18000 | ||
฿ 47,727.95 ฿ 41,571.04 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8.5 / 8.5 | 75 | 4.00 / 5.70 | 1 | - | 25000 | ||
฿ 54,041.38 ฿ 47,275.40 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8.7 / 5.9 | 75 | 4.90 / 7.10 | 1 | 392-7229 | 27000 | ||
฿ 66,668.00 ฿ 58,334.50 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14/16 | 100 | 4.00 / 5.60 | 1.5 | - | 39000 | ||
฿ 92,139.00 ฿ 80,621.63 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 / - | 100 | 5.80 / - | 1.5 | - | 42000 | ||
฿ 93,352.00 ฿ 81,683.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14/17 | 100 | 5.80 / 8.30 | 2.2 | - | 44000 | ||
฿ 112,466.00 ฿ 98,407.75 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 / - | 100 | 7.60 / - | 2.2 | - | 47000 | ||
฿ 117,986.00 ฿ 97,161.47 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15/17 | 100 | 7.60 / 11.0 | 3.7 | - | 52000 | ||
฿ 121,246.00 ฿ 99,846.08 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 / - | 100 | 9.60 / - | 2.2 | - | 49000 | ||
฿ 168,275.00 ฿ 119,593.04 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15/18 | 100 | 9.60 / 13.8 | 3.7 | - | 55000 |
แบบใช้ไฟฟ้า เครื่องเป่าลม ไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูงพร้อม มอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง (IE3)หัวเผาเครื่องพิมพ์เครื่อง ระบบกำจัดฝุ่นในอากาศ เครื่องทำสี
รหัสรุ่น |
---|
U75-H2 |
U75-H3 |
U75-H4 |
U75-H5 |
U100B-H26 |
U100B-H35 |
U100B-H36 |
U100B-H45 |
U100B-H46 |
U100B-H55 |
U100B-H56 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | การไหลของอากาศสูงสุด (m³ / นาที) (50/60 Hz) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
ความดัน สถิตสูงสุด 50/60 Hz (ปาสคาล) |
เอาต์พุต (กิโลวัตต์) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,419.87 ฿ 26,468.33 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.1 / 9.4 | 75 | 2.10 / 3.00 | 0.4 | 392-7202 | 16000 | ||
฿ 36,363.22 ฿ 31,814.18 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8.5 / 5.9 | 75 | 3.00 / 4.30 | 0.4 | 392-7211 | 18000 | ||
฿ 47,727.95 ฿ 41,571.04 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8.5 / 8.5 | 75 | 4.00 / 5.70 | 1 | - | 25000 | ||
฿ 54,041.38 ฿ 47,275.40 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8.7 / 5.9 | 75 | 4.90 / 7.10 | 1 | 392-7229 | 27000 | ||
฿ 66,668.00 ฿ 58,334.50 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14/16 | 100 | 4.00 / 5.60 | 1.5 | - | 39000 | ||
฿ 92,139.00 ฿ 80,621.63 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 / - | 100 | 5.80 / - | 1.5 | - | 42000 | ||
฿ 93,352.00 ฿ 81,683.00 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14/17 | 100 | 5.80 / 8.30 | 2.2 | - | 44000 | ||
฿ 112,466.00 ฿ 98,407.75 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 / - | 100 | 7.60 / - | 2.2 | - | 47000 | ||
฿ 117,986.00 ฿ 97,161.47 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15/17 | 100 | 7.60 / 11.0 | 3.7 | - | 52000 | ||
฿ 121,246.00 ฿ 99,846.08 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 / - | 100 | 9.60 / - | 2.2 | - | 49000 | ||
฿ 168,275.00 ฿ 119,593.04 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15/18 | 100 | 9.60 / 13.8 | 3.7 | - | 55000 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง