(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า รุ่นเอนกประสงค์ (ชนิด SF / SB)

พัดลมระบายความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า รุ่นเอนกประสงค์ (ชนิด SF / SB)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 8,853.86 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
FSM-04S
FSM-H04 SALE
FSM-H07 SALE
SB-75 SALE
SF-38
SF-50
SF-55S
SF-75 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การไหลของอากาศสูงสุด
(m³ / นาที) (50/60 Hz)
ค่า เสียง (dB (A))
(50/60 Hz)
ประเภทรายละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความดัน สถิตสูงสุด 50/60 Hz
(ปาสคาล)
เอาต์พุต
(กิโลวัตต์)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 30,832.74

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 13/15 - มัลติซีรี่ส์ประสิทธิภาพสูง (ประเภท FSM) 100 0.71 / 1.03 0.4 4547422416218 453-7505 13000 1 หน่วย

฿ 32,516.98

฿ 28,455.61

BLOWERS 1 ชิ้น 19 วัน 3 เฟส 200 15/16 70/73 มัลติซีรี่ส์ประสิทธิภาพสูง (ประเภท FSM) 100 0.70 / 1.00 0.4 4547422416171 453-7513 16000 1 หน่วย

฿ 39,439.00

฿ 36,808.42

BLOWERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 เฟส 200 23/20 75.5 / 79.5 มัลติซีรี่ส์ประสิทธิภาพสูง (ประเภท FSM) 123 0.90 / 1.30 0.75 4547422416188 453-7521 21000 1 หน่วย

฿ 19,501.98

฿ 17,292.41

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 3 เฟส 200 8.0 / 9.5 - ซีรี่ส์ทั่วไป (ประเภท SF / SB) แบบกลม 75 0.55 / 0.80 0.250 4547422105938 138-4201 8000 1 หน่วย

฿ 8,853.86

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 1.1 / 1.2 - ซีรี่ส์ทั่วไป (ประเภท SF / SB) แบบกลม 41 0.21 / 0.31 0.025 4547422395834 138-4171 2000 1 หน่วย

฿ 9,482.71

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 2.2 / 2.6 - ซีรี่ส์ทั่วไป (ประเภท SF / SB) แบบกลม 49 0.32 / 0.45 0.04 4547422105730 138-4180 2900 1 หน่วย

฿ 9,374.39

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 2.5 / 2.8 - ซีรี่ส์ทั่วไป (ประเภท SF / SB) แบบกลม 49 0.31 / 0.44 0.04 4547422105716 138-4163 3000 1 หน่วย

฿ 19,501.98

฿ 17,292.41

BLOWERS 1 ชิ้น 10 วัน 1 เฟส 100 8.0 / 9.5 - ซีรี่ส์ทั่วไป (ประเภท SF / SB) แบบกลม 75 0.55 / 0.80 0.250 4547422105914 138-4198 8000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายความร้อน
  • คุณสมบัติ
    เทคโนโลยี Flow ตัวเครื่อง มีประสิทธิภาพสูงช่วยให้การสร้างมีขนาดเล็กและกะทัดรัดพร้อมการตั้งค่าและ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ง่าย
  • การใช้งาน
    เครื่องพิมพ์ เตาเผาขยะ เครื่องบรรจุภัณฑ์เครื่อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง กำเนิดลมร้อนเครื่องทำความสะอาดตู้เก็บของ อุ่น, เครื่องกำจัดคราบ, อุปกรณ์ทำขนม, การ ระบบระบายอากาศ ทั่วไป.
  • สเปค ( รูปทรง พัดลมระบายความร้อน )
    ลมสิโรคอ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
FSM-04S
FSM-H04 SALE
FSM-H07 SALE
SB-75 SALE
SF-38
SF-50
SF-55S
SF-75 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การไหลของอากาศสูงสุด
(m³ / นาที) (50/60 Hz)
ค่า เสียง (dB (A))
(50/60 Hz)
ประเภทรายละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความดัน สถิตสูงสุด 50/60 Hz
(ปาสคาล)
เอาต์พุต
(กิโลวัตต์)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 30,832.74

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 13/15 - มัลติซีรี่ส์ประสิทธิภาพสูง (ประเภท FSM) 100 0.71 / 1.03 0.4 4547422416218 453-7505 13000 1 หน่วย

฿ 32,516.98

฿ 28,455.61

BLOWERS 1 ชิ้น 19 วัน 3 เฟส 200 15/16 70/73 มัลติซีรี่ส์ประสิทธิภาพสูง (ประเภท FSM) 100 0.70 / 1.00 0.4 4547422416171 453-7513 16000 1 หน่วย

฿ 39,439.00

฿ 36,808.42

BLOWERS 1 ชิ้น 40 วัน 3 เฟส 200 23/20 75.5 / 79.5 มัลติซีรี่ส์ประสิทธิภาพสูง (ประเภท FSM) 123 0.90 / 1.30 0.75 4547422416188 453-7521 21000 1 หน่วย

฿ 19,501.98

฿ 17,292.41

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 3 เฟส 200 8.0 / 9.5 - ซีรี่ส์ทั่วไป (ประเภท SF / SB) แบบกลม 75 0.55 / 0.80 0.250 4547422105938 138-4201 8000 1 หน่วย

฿ 8,853.86

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 1.1 / 1.2 - ซีรี่ส์ทั่วไป (ประเภท SF / SB) แบบกลม 41 0.21 / 0.31 0.025 4547422395834 138-4171 2000 1 หน่วย

฿ 9,482.71

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 2.2 / 2.6 - ซีรี่ส์ทั่วไป (ประเภท SF / SB) แบบกลม 49 0.32 / 0.45 0.04 4547422105730 138-4180 2900 1 หน่วย

฿ 9,374.39

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 2.5 / 2.8 - ซีรี่ส์ทั่วไป (ประเภท SF / SB) แบบกลม 49 0.31 / 0.44 0.04 4547422105716 138-4163 3000 1 หน่วย

฿ 19,501.98

฿ 17,292.41

BLOWERS 1 ชิ้น 10 วัน 1 เฟส 100 8.0 / 9.5 - ซีรี่ส์ทั่วไป (ประเภท SF / SB) แบบกลม 75 0.55 / 0.80 0.250 4547422105914 138-4198 8000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เทคโนโลยี ของไหล ขั้นสูงทำให้มันมีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา และง่ายต่อการ คลองเลื่อย และ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร อื่น ๆ

การใช้

● เครื่องการพิมพ์, เตาเผาขยะ, เครื่องบรรจุภัณฑ์, เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง

สเปค

● รูปทรง พัดลมระบายความร้อน: ลมสิโรคอ 
● วัตถุประสงค์ 50/60 Hz