(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า รุ่นทั่วไป (ชนิด SB)

เครื่องเป่าลม แบบใช้ไฟฟ้า รุ่นทั่วไป (ชนิด SB)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 7,868.96 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SB-151
SB-201
SB-202
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การไหลของอากาศสูงสุด
(m³ / นาที) (50/60 Hz)
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 8,264.16

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 1.6 / 2.0 41 138-4112

฿ 7,868.96

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 2.2 / 2.6 49 138-4121

฿ 9,020.31

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 3 เฟส 200 2.2 / 2.6 49 138-4139

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายความร้อน
  • ความดัน สถิตสูงสุด 50/60 Hz(ปาสคาล)
    0.47 / 0.66
  • เอาต์พุต(กิโลวัตต์)
    0.04
  • คุณสมบัติ
    เทคโนโลยีการไหลขั้นสูงทำให้เครื่องมีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา เพิ่มความสะดวกใน งานซ่อมบำรุง และเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ
  • การใช้งาน
    อุปกรณ์การพิมพ์ เตาเผาขยะ อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งหัวเผา เครื่องกำเนิดลมร้อน เครื่องมือทำความสะอาดตู้เก็บของ การทำความร้อน อุปกรณ์กำจัดคราบอุปกรณ์ทำขนมและการ ระบบระบายอากาศ ทั่วไป
  • มวล(ก.)
    3000
  • สเปค ( รูปทรง พัดลมระบายความร้อน )
    กังหัน

รายละเอียดสินค้า

เทคโนโลยี ของไหล ขั้นสูงช่วยลดน้ำหนักและขนาดและทำให้การตั้งค่าและ งานซ่อมบำรุง ด้วยเครื่องจักรที่เชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายเครื่องพิมพ์, เตาเผาขยะ, เครื่องบรรจุภัณฑ์, เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งสำหรับหัวเผา เครื่องกำเนิดลมร้อน และเครื่องทำความสะอาดตู้เก็บของ การทำความร้อน , อุปกรณ์กำจัดคราบ, เครื่องจักรทำขนม, งานเป่าทั่วไป

รหัสรุ่น
SB-151
SB-201
SB-202
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
การไหลของอากาศสูงสุด
(m³ / นาที) (50/60 Hz)
เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 8,264.16

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 1.6 / 2.0 41 138-4112

฿ 7,868.96

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 เฟส 100 2.2 / 2.6 49 138-4121

฿ 9,020.31

BLOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 3 เฟส 200 2.2 / 2.6 49 138-4139

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1