(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท ฝาครอบ เบสบอล164-EZ (164-EZ-Y2-J)

ประเภท ฝาครอบ เบสบอล164-EZ (164-EZ-Y2-J)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
164-EZ-B1-J
164-EZ-W1-J
164-EZ-Y2-J
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 772.40

HELMETS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 418-5242 1 ชิ้น

฿ 850.77

HELMETS 1 ชิ้น 1 วัน สีขาว 418-5251 1 ชิ้น

฿ 772.40

HELMETS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 418-5269 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ประเภทหมวกเบสบอล
  • บังโปร่งใส
    ไม่มี
  • พื้นผิว โล่กำบัง / พื้นผิว สไลเดอร์
    ไม่มี
  • ช่องระบายอากาศ
    ไม่มี
  • ซับการดูดซับแรงกระแทก (KP)
    ใช่
  • คุณภาพของ วัสดุ
    ABS เรซิ่น
  • ใช้
    เพื่อป้องกันวัตถุกระเด็นหรือของตกหล่น การบาดเจ็บจากการตกและไฟฟ้า สำหรับ ป้องกันกระแสไฟฟ้า (แรงดันใช้งาน 7,000 V หรือต่ำกว่า)
  • คุณสมบัติ
    ประเภท ฝาครอบ เบสบอล มาตรฐาน
  • สเปค
    มีซับในการดูดซับแรงกระแทกและ สายรัด คางแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว
  • มวล(ก.)
    375
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นี่คือประเภท ฝาครอบ เบสบอลแบบคลาสสิก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับวัตถุบิน/ตก / ป้องกันการชน / ไฟฟ้า
· สำหรับใช้เป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้า (แรงดันใช้งาน 7,000 V หรือน้อยกว่า)

รหัสรุ่น
164-EZ-B1-J
164-EZ-W1-J
164-EZ-Y2-J
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนที่บรรจุ

฿ 772.40

HELMETS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 418-5242 1 ชิ้น

฿ 850.77

HELMETS 1 ชิ้น 1 วัน สีขาว 418-5251 1 ชิ้น

฿ 772.40

HELMETS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 418-5269 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็นหมวกรูปทรงกะทัดรัดที่มักใช้ในการขนส่งโลจิสติกส์และโรงงาน

การใช้

● สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (แรงดันการทำงาน: 7000 V หรือน้อยกว่า)

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10
● พร้อมซับดูดซับแรงกระแทก

วัสดุ

● วัสดุ หมวก: เรซิ่น ABS

คำเตือน

● เมื่อใช้กับไฟฟ้าต้องมี อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน โดยสมัครใจเป็นระยะ