(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมวกกันน็อค ซีรี่ย์ A-01

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 805.87 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
A-01-B
A-01-K
A-01-W
A-01-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ช่องระบายอากาศ สเปค JAN Code รหัสของทรัสโก้ สี ตัวเครื่อง หมวกกันน็อค เส้นรอบวง หัว (ซม.) น้ำหนัก (กรัม.) วัสดุ 1 รูระบายอากาศ ใช้ มวล
(ก.)
จำนวน

฿ 805.87

HELMETS 3 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน ไม่มี มาพร้อมกับ ตะขอ รัด เขี้ยว แบบแตะครั้งเดียว - 213-4322 - - - - - เพื่อป้องกันสิ่งของที่บินหรือตกลงมาไฟฟ้าและ ฉนวนกันความร้อน ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า 7,000 V หรือน้อยกว่า) 365 1 ชิ้น

฿ 902.17

HELMETS 1 ชิ้น 10 วัน - - - 4562116361117 795-3704 สีกรมท่า 55.5 ถึง 61 325.000 ตัวเครื่อง หมวกกันน็อค: เรซิ่น ABS ไม่มี - - -

฿ 805.87

HELMETS 1 ชิ้น 10 วัน ขาว ไม่มี มาพร้อมกับ ตะขอ รัด เขี้ยว แบบแตะครั้งเดียว - 213-4306 - - - - - เพื่อป้องกันสิ่งของที่บินหรือตกลงมาไฟฟ้าและ ฉนวนกันความร้อน ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า 7,000 V หรือน้อยกว่า) 365 1 ชิ้น

฿ 805.87

HELMETS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง ไม่มี มาพร้อมกับ ตะขอ รัด เขี้ยว แบบแตะครั้งเดียว - 213-4314 - - - - - เพื่อป้องกันสิ่งของที่บินหรือตกลงมาไฟฟ้าและ ฉนวนกันความร้อน ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า 7,000 V หรือน้อยกว่า) 365 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ประเภทอเมริกัน
  • บังโปร่งใส
    ไม่มี
  • พื้นผิว โล่กำบัง / พื้นผิว สไลเดอร์
    ไม่มี
  • ซับการดูดซับแรงกระแทก (KP)
    ไม่มี
  • คุณภาพของ วัสดุ
    เรซิ่น ABS

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค มีการเซาะร่อง แบบอเมริกัน
· แผงกั้นความร้อนสำหรับมาตรการรับมือ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการบิน / วัตถุตก / ไฟฟ้า
· สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า (แรงดันใช้งาน 7,000 V หรือน้อยกว่า)

รหัสรุ่น
A-01-B
A-01-K
A-01-W
A-01-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ช่องระบายอากาศ สเปค JAN Code รหัสของทรัสโก้ สี ตัวเครื่อง หมวกกันน็อค เส้นรอบวง หัว (ซม.) น้ำหนัก (กรัม.) วัสดุ 1 รูระบายอากาศ ใช้ มวล
(ก.)
จำนวน

฿ 805.87

HELMETS 3 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน ไม่มี มาพร้อมกับ ตะขอ รัด เขี้ยว แบบแตะครั้งเดียว - 213-4322 - - - - - เพื่อป้องกันสิ่งของที่บินหรือตกลงมาไฟฟ้าและ ฉนวนกันความร้อน ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า 7,000 V หรือน้อยกว่า) 365 1 ชิ้น

฿ 902.17

HELMETS 1 ชิ้น 10 วัน - - - 4562116361117 795-3704 สีกรมท่า 55.5 ถึง 61 325.000 ตัวเครื่อง หมวกกันน็อค: เรซิ่น ABS ไม่มี - - -

฿ 805.87

HELMETS 1 ชิ้น 10 วัน ขาว ไม่มี มาพร้อมกับ ตะขอ รัด เขี้ยว แบบแตะครั้งเดียว - 213-4306 - - - - - เพื่อป้องกันสิ่งของที่บินหรือตกลงมาไฟฟ้าและ ฉนวนกันความร้อน ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า 7,000 V หรือน้อยกว่า) 365 1 ชิ้น

฿ 805.87

HELMETS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง ไม่มี มาพร้อมกับ ตะขอ รัด เขี้ยว แบบแตะครั้งเดียว - 213-4314 - - - - - เพื่อป้องกันสิ่งของที่บินหรือตกลงมาไฟฟ้าและ ฉนวนกันความร้อน ไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า 7,000 V หรือน้อยกว่า) 365 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1