(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น สีขาว # 2500

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 372.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
OS1818W
OS1827W
OS2736W
OS3654W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 372.00

COLOR SHEETS 3 ชิ้น 5 วัน 1.71 × 1.71 8 377-8703 400 1 ชิ้น

฿ 556.00

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.71 × 2.61 10 377-8738 590 1 ชิ้น

฿ 866.00

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 2.62 × 3.51 14 377-8762 1190 1 ชิ้น

฿ 1,700.00

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 3.52 × 5.31 20 377-8797 2370 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แผ่น สี
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.18
  • สี
    ขาว
  • รูปทรง
    ประเภทพับเก็บได้
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    90
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • วัสดุ (ตาไก่)
    อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.)
  • ใช้
    สำหรับใช้เป็น แผ่น ในระหว่างการตัดแต่งกิ่งและแผ่นปิดสำหรับชิ้นส่วนและ วัสดุ
  • ความทนต่อแรงดึง
    ยาว 480 N / 5 ซม. กว้าง 360 N / 5 ซม
  • ระยะเวลา ความอดทน
    ประมาณ 10 เดือน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่น จดจำได้ง่ายด้วยสีขาวสดใสที่ให้ความรู้สึกใหม่ของความสะอาดและความสว่าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น แผ่น รองพื้นระหว่างงานตัดแต่งและเป็นแผ่นปิดสำหรับชิ้นส่วนและ วัสดุ

รหัสรุ่น
OS1818W
OS1827W
OS2736W
OS3654W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง x ยาว
(ม.)
หมายเลข แหวนร้อยสาย
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 372.00

COLOR SHEETS 3 ชิ้น 5 วัน 1.71 × 1.71 8 377-8703 400 1 ชิ้น

฿ 556.00

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 1.71 × 2.61 10 377-8738 590 1 ชิ้น

฿ 866.00

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 2.62 × 3.51 14 377-8762 1190 1 ชิ้น

฿ 1,700.00

COLOR SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 3.52 × 5.31 20 377-8797 2370 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

การใช้

● ครอบคลุมส่วนล่างและชิ้นส่วนเพื่อการตัดแต่งกิ่ง

สเปค

● สี: ขาว
● ความหนา: 0.18 มม
● ความทนต่อแรงดึง: แนวตั้ง 480 N / 5 ซม., แนวนอน 360 N / 5 ซม
● ระยะเวลา ความอดทน: ประมาณ 10 เดือน

วัสดุ

● แผ่น: โพลีเอทิลีน (PE)
● ตาไก่: พลาสติก (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 12 มม.)