(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กากบาทสีน้ำเงิน # 1500

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,670.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
QBC183B
QBC183W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 5,670.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน 382-4896 1 ม้วน

฿ 5,670.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว 382-4900 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แผ่น สีน้ำเงิน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.13
  • กว้าง x ยาว(ม.)
    1.8 × 100
  • รูปทรง
    รุ่น โรล
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • คุณสมบัติ
    มีประสิทธิภาพในการ กันน้ำ และสามารถทนต่อการเปียกในงานวิศวกรรมโยธาการก่อสร้างและการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
  • ใช้
    ในการบ่มสำหรับงานกลางแจ้งส่วนใหญ่เป็นวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
  • ความทนต่อแรงดึง
    ยาว 370 N / 5 ซม. กว้าง 289 N / 5 ซม
  • ระยะเวลา ความอดทน
    ประมาณ 1 ถึง 2 เดือน
  • มวล(ก.)
    13400
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

แผ่น ชนิดทางเดียว น้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
·ด้วยประสิทธิภาพการ กันน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านในงานวิศวกรรมโยธาการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการใช้งานทิ้งในระยะสั้น
·สะดวกในการป้องกันสถานที่ทำงานกลางแจ้งส่วนใหญ่เป็นงานวิศวกรรมโยธาอาคารและสถานที่ก่อสร้าง

รหัสรุ่น
QBC183B
QBC183W
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 5,670.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน 382-4896 1 ม้วน

฿ 5,670.00

BLUE SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน ขาว 382-4900 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1