1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ, ชั้นวางเสริมสำหรับชั้นวางหนังสือ

ตู้เก็บของ, ชั้นวางเสริมสำหรับชั้นวางหนังสือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,349.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่นกระดาน ชั้นวางสามารถเพิ่มได้อย่างอิสระตามวัตถุประสงค์การจัดเก็บนอกจากนี้ยังสามารถตั้งตำแหน่งการติดตั้งได้อย่างอิสระด้วยระยะห่างของตัวเครื่องหลัก
·การติดตั้งฉากกั้นชั้นวางของทางด้านซ้ายและด้านขวาและการวางแผ่นชั้นวางนั้นทำได้ง่ายและสะดวก
· แผ่นกระดาน ชั้นวางสามารถเพิ่มได้อย่างอิสระตามวัตถุประสงค์การจัดเก็บ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชั้นวางเพิ่มเติมสำหรับ เครื่องนับจำนวน ประเภท CV

รหัสสินค้า
N-23-T
N-33-T
N-33W
N-34-T
N-35-T
W23
W33
W34
W35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง (mm) ความลึก (mm) พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) ประเภทชั้นวางของ รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,349.07

WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 499.031540N462-7016แผ่นกระดาน การติดตั้งวงเล็บหิ้งด้านซ้ายและขวาร่องและวางหิ้งชั้นวางไว้บนนั้นเป็นเรื่องง่ายและสะดวก แผ่นกระดาน1.31 คลองเลื่อย (เหล็กฉากยึดชั้นวางของ:4 ชิ้น)

฿ 1,439.64

WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 862.531560N462-7024-2.51 คลองเลื่อย (เหล็กฉากยึดชั้นวางของ:4 ชิ้น)

฿ 2,526.83

WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 862.543060-462-7032-3.01 คลองเลื่อย (เหล็กฉากยึดชั้นวางของ:4 ชิ้น)

฿ 1,410.80

WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 582.531560N462-7041-1.71 คลองเลื่อย (เหล็กฉากยึดชั้นวางของ:4 ชิ้น)

฿ 1,723.81

WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 732.531560N462-7059-2.01 คลองเลื่อย (เหล็กฉากยึดชั้นวางของ:4 ชิ้น)

฿ 1,349.07

WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 499.031540W462-7431-1.31 คลองเลื่อย (เหล็กฉากยึดชั้นวางของ:4 ชิ้น)

฿ 1,439.64

WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 862.531560W462-7547-2.51 คลองเลื่อย (เหล็กฉากยึดชั้นวางของ:4 ชิ้น)

฿ 1,410.80

WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 582.531560W462-7555-1.71 คลองเลื่อย (เหล็กฉากยึดชั้นวางของ:4 ชิ้น)

฿ 1,723.81

WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 732.531560W462-7563-2.01 คลองเลื่อย (เหล็กฉากยึดชั้นวางของ:4 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง (mm) 17.5 ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ สเปค พร้อมชั้นวางของ 4 ชิ้น
วัสดุ เหล็กกล้า (SPCC) การ การเคลือบผิว เมลามีน จำนวนเนื้อหา 1 คลองเลื่อย (เหล็กฉากยึดชั้นวางของ:4 ชิ้น)