(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถจัดเก็บเอกสารและ วัสดุ ขนาด A4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า |
---|
FH40-G19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (mm) | ประเภทการติดตั้ง | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) | อุปกรณ์เสริม | ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา (มิลลิเมตร) | ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม | รหัสของทรัสโก้ | ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,416.56 ฿ 17,775.51 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1860 | รองรับเฉพาะด้านล่าง | 200 | 60 | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4 | 30 | N-33 | 520-6804 | - | 47.0 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความกว้าง (mm) | 880 | ความลึก (mm) | 400 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|
สี | Neogray | อุปกรณ์โลหะที่ รองรับการใช้งาน เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ | ชนิด TK/NTK | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FH40-G19 ในชุด ตู้เก็บของ, ชั้นวางของ ประตูคู่
รหัสสินค้า |
---|
FH40-G11 |
FH40-G4 |
FH40-G7 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (mm) | ประเภทการติดตั้ง | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) | อุปกรณ์เสริม | ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา (มิลลิเมตร) | ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม | รหัสของทรัสโก้ | ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,005.72 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1110 | สำหรับตำแหน่งบนและล่าง | 180 | 60 | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | 30 | N-33 | 520-6685 | FB40-G06 | 28.0 | - | ||
฿ 9,540.81 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 390 | สำหรับตำแหน่งบนเท่านั้น | 60 | - | กุญแจล็อคทรงกระบอก | - | - | 520-6596 | - | 10.5 | - | ||
฿ 14,850.30 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | สำหรับตำแหน่งบนและล่าง | 120 | 60 | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 1 | 30 | N-33 | 520-6626 | FB40-G06 | 19.0 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง