1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ, ชั้นวางหนังสือ แบบเปิดผนัง ความจุสูงสุด 60-200 กก./ตู้ (รหัสสินค้า)

BOOK CABINETS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,525.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อวางประเภทการใช้งานคู่ตำแหน่งบนและล่างไว้ที่ด้านล่างให้ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง แยกจำหน่าย

รายละเอียดสินค้า

ตู้ เปิดที่รองรับขนาด A4
[คุณสมบัติ]
·สามารถจัดเก็บเอกสารและ วัสดุ ขนาด A4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· บันทึก:ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง แยกจำหน่ายเมื่อใช้ประเภทบนหรือล่างเป็นหน่วยล่าง
· พิทช์ ชั้น 30 มม.
· พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ 60 กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ
· FJG series รองรับตู้หนังสือขนาด A4
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดเก็บเอกสารเช่น ตะไบ และ วัสดุ เช่นแคตตาล็อก

รหัสสินค้า
FO40-G7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง (mm) ประเภทการติดตั้ง โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) สี ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์เสริม ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา
(มิลลิเมตร)
ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม รหัสของทรัสโก้ ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 11,167.62

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 750สำหรับตำแหน่งบนและล่าง12060Neograyรูปทรง A41 กระดาน30N-33520-6642FB40-G0616.01 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง (mm) 880 ความลึก (mm) 400 ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
อุปกรณ์โลหะที่ รองรับการใช้งาน เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ ชนิด TK/NTK จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FO40-G7 ในชุด ตู้เก็บของ, ชั้นวางหนังสือ แบบเปิดผนัง ความจุสูงสุด 60-200 กก./ตู้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FO40-G11
FO40-G19
NP103
NP303
NP603
WP303
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง (mm) ประเภทการติดตั้ง โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) สี ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์เสริม ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา
(มิลลิเมตร)
ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม รหัสของทรัสโก้ ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 13,822.20

1 ชิ้น 40 วัน 1110สำหรับตำแหน่งบนและล่าง18060Neograyรูปทรง A42 แผ่นกระดาน30N-33520-6707FB40-G0622.0-

฿ 19,905.40

1 ชิ้น 40 วัน 1860รองรับเฉพาะด้านล่าง20060Neograyรูปทรง A44 ชั้นวาง แผ่นกระดาน30N-33520-6791-34.0-

฿ 5,525.08

1 ชิ้น 40 วัน 390สำหรับตำแหน่งบนเท่านั้น60-Neograyรูปทรง A4---509-3805-8.0-

฿ 10,932.07

1 ชิ้น 40 วัน 880สำหรับตำแหน่งบนและล่าง18060Neogray-2 แผ่นกระดาน30N-33508-0002-18.0-

฿ 16,686.13

1 ชิ้น 40 วัน 1790รองรับเฉพาะด้านล่าง20060Neogray-4 ชั้นวาง แผ่นกระดาน30N-33511-9090-35.0-

฿ 10,932.07

1 ชิ้น 40 วัน 880สำหรับตำแหน่งบนและล่าง18060ขาว-2 แผ่นกระดาน30W-33462-7598-18.0-