(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปิดตู้หนังสือสำหรับเก็บหนังสือ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ตะไบ A4 สามารถรองรับได้ใน 2 ระดับแนวตั้ง
ไม่มี ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ แนวนอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน วัตถุ เดียวในสำนักงานประหยัดพื้นที่โรงงาน โกดัง ฯลฯ
·เหมาะสำหรับจัดระเบียบเอกสารและแคตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
33SSTNG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Frontage (มม.) | ความสูง (mm) | ประเภทการติดตั้ง | ความลึก (mm) | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / โต๊ะวางชิ้นงาน) | ประเภทรายละเอียด | ฐานรอง/แผ่นรอง ชั้นวางหนังสือที่ รองรับการใช้งาน | ถาด เพิ่มเติม | อุปกรณ์เสริม | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,837.00 ฿ 14,568.46 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 880 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | 400 | 90 | ประตู เหล็กกล้า บานเลื่อนคู่ | 33B | กระดาน C | ล็อคกระบอก, ชั้นวางของ x 2 | 462-7903 | 26.4 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | พิกัดน้ำหนัก เท่ากัน (กก. / ขั้น) | 30 | สี | ใหม่สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ ถาด(มิลลิเมตร) | 25 | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 33SSTNG ในชุด ตู้เก็บของ, ชั้นวางหนังสือ, ความจุวางซ้อนสูงสุด 90 ถึง 180 กก./ตู้
รหัสสินค้า |
---|
33SGTNG |
63SGTNG |
63SSTNG |
R230TNG |
R260TNG |
R330TNG |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Frontage (มม.) | ความสูง (mm) | ประเภทการติดตั้ง | ความลึก (mm) | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / โต๊ะวางชิ้นงาน) | ประเภทรายละเอียด | ฐานรอง/แผ่นรอง ชั้นวางหนังสือที่ รองรับการใช้งาน | ถาด เพิ่มเติม | อุปกรณ์เสริม | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,735.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 880 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | 400 | 90 | ประตูกระจกบานเลื่อนคู่ | 33B | กระดาน C | ล็อคกระบอก, ชั้นวางของ x 2 | 462-7890 | 28.8 | - | ||
฿ 31,990.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1760 | 880 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | 400 | 180 | ประตูกระจกบานเลื่อนคู่ | 63B | กระดาน C | ตัวล็อคกระบอกสูบชั้นวางของ x 4 | 462-7920 | 52.8 | - | ||
฿ 28,598.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1760 | 880 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | 400 | 180 | ประตู เหล็กกล้า บานเลื่อนคู่ | 63B | กระดาน C | ตัวล็อคกระบอกสูบชั้นวางของ x 4 | 462-7938 | 49.2 | - | ||
฿ 10,790.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 515 | 880 | เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านล่าง | 380 | 90 | เปิดเดี่ยว | - | กระดาน ชั้นวางของก | ล็อคกระบอก, ชั้นวางของ x 2 | 462-8021 | 16.5 | - | ||
฿ 18,114.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 465 | 1790 | เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านล่าง | 380 | 150 | เปิดเดี่ยว | - | กระดาน B | ตัวล็อคกระบอกสูบชั้นวางของ x 4 | 462-8039 | 27 | - | ||
฿ 14,998.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 880 | เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านล่าง | 380 | 90 | ประตูบานคู่ | - | กระดาน C | ล็อคกระบอก, ชั้นวางของ x 2 | 462-8047 | 24 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง