1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ, ชั้นวางหนังสือ, ความจุวางซ้อนสูงสุด 90 ถึง 180 กก./ตู้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,790.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อวางประเภทการใช้งานคู่บนและตำแหน่งล่างที่ด้านล่างให้ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง ชั้นวางหนังสือที่แยกจำหน่าย (33B / 63B)

รายละเอียดสินค้า

เปิดตู้หนังสือสำหรับเก็บหนังสือ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ตะไบ A4 สามารถรองรับได้ใน 2 ระดับแนวตั้ง
ไม่มี ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ แนวนอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน วัตถุ เดียวในสำนักงานประหยัดพื้นที่โรงงาน โกดัง ฯลฯ
·เหมาะสำหรับจัดระเบียบเอกสารและแคตตาล็อก

รหัสสินค้า
33SGTNGSALE
33SSTNGSALE
63SGTNGSALE
63SSTNGSALE
R230TNG
R260TNGSALE
R330TNGSALE
R360TNGSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งFrontage (มม.) ความสูง (mm) ประเภทการติดตั้ง ความลึก (mm) กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / โต๊ะวางชิ้นงาน) ประเภทรายละเอียด ฐานรอง/แผ่นรอง ชั้นวางหนังสือที่ รองรับการใช้งาน ถาด เพิ่มเติม อุปกรณ์เสริม รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 17,735.00

฿ 16,316.20

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880880สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง40090ประตูกระจกบานเลื่อนคู่33Bกระดาน Cล็อคกระบอก, ชั้นวางของ x 2462-789028.81 หน่วย

฿ 15,837.00

฿ 14,568.46

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880880สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง40090ประตู เหล็กกล้า บานเลื่อนคู่33Bกระดาน Cล็อคกระบอก, ชั้นวางของ x 2462-790326.41 หน่วย

฿ 31,990.00

฿ 29,430.80

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1760880สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง400180ประตูกระจกบานเลื่อนคู่63Bกระดาน Cตัวล็อคกระบอกสูบชั้นวางของ x 4462-792052.81 หน่วย

฿ 28,598.00

฿ 26,310.16

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1760880สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง400180ประตู เหล็กกล้า บานเลื่อนคู่63Bกระดาน Cตัวล็อคกระบอกสูบชั้นวางของ x 4462-793849.21 หน่วย

฿ 10,790.00

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 515880เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านล่าง38090เปิดเดี่ยว-กระดาน ชั้นวางของกล็อคกระบอก, ชั้นวางของ x 2462-802116.51 หน่วย

฿ 18,114.00

฿ 16,664.88

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 4651790เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านล่าง380150เปิดเดี่ยว-กระดาน Bตัวล็อคกระบอกสูบชั้นวางของ x 4462-8039271 หน่วย

฿ 14,998.00

฿ 13,796.66

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880880เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านล่าง38090ประตูบานคู่-กระดาน Cล็อคกระบอก, ชั้นวางของ x 2462-8047241 หน่วย

฿ 20,237.00

฿ 18,616.02

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 8801790เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านล่าง380150ประตูบานคู่-กระดาน Cตัวล็อคกระบอกสูบชั้นวางของ x 4462-8055421 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป พิกัดน้ำหนัก เท่ากัน (กก. / ขั้น) 30 สี ใหม่สีเทา
พิทช์ ถาด(มิลลิเมตร) 25 จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย