1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ, ชั้นวางหนังสือ ชนิดความลึก 450 มม. (รหัสสินค้า)

BOOK CABINETS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,346.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อใช้สำหรับตำแหน่งด้านล่างให้ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง เก็บถาวรที่เป็นอุปกรณ์เสริม CW-900B-W

รายละเอียดสินค้า

ชั้นหนังสือพร้อมกระจก ฟิล์ม แตก
[คุณสมบัติ]
·ตู้เสื้อผ้าสีขาวเหมาะกับสำนักงานต่างๆ
·ประตูกระจกใช้กระจกที่ติด ฟิล์ม ป้องกันการกระจายเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนกระจัดกระจายเนื่องจากการแตกจากภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเป็นต้น
·ใช้ กลไก กลอนล็อค ให้การปิดอย่างปลอดภัยสำหรับประตูและป้องกันไม่ให้ประตูเปิดโดยอัตโนมัติและเนื้อหาไม่ให้หลุดออกมาในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นต้น
· มือจับ การออกแบบ ให้มีขนาดใหญ่ ตัวจับชิ้นงาน ง่ายและช่วยให้เปิดและปิดประตูได้อย่างราบรื่น
· การเชื่อมต่อสายไฟ ตู้ เก็บของเป็นแบบ สลักเกลียว ที่สามารถล็อคขึ้นลงซ้ายหรือขวาได้อย่างปลอดภัย
·ตู้หนังสือแบบเปิดสองครั้งใช้ประตูที่สามารถเปิดได้ 180 °เพื่อให้สามารถใส่และถอดสิ่งของที่จัดเก็บไว้ได้โดยไม่รบกวนทางเดิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ความลึก 450 มม. เหมาะสำหรับขนาด A4 และ B4

รหัสสินค้า
CW-0921K-WW SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง (mm) ประเภทการติดตั้ง รุ่นผลิตภัณฑ์ กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / โต๊ะวางชิ้นงาน) พิกัดน้ำหนัก เท่ากัน (กก. / ขั้น) รุ่น รายละเอียด ชนิด พิทช์ ถาด
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม รหัสของทรัสโก้ มิติ ความกว้างของลิ้นชักภายใน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 43,179.29

฿ 36,490.82

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 2100เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านล่าง-36060วางซ้อนทับ-185 แผ่นกระดาน463-0998---651 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Frontage (มม.) 900 ความลึก (mm) 450 รุ่นผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
สี ขาว ฐานรอง/แผ่นรอง ชั้นวางหนังสือที่ รองรับการใช้งาน CW-900B-W จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CW-0921K-WW ในชุด ตู้เก็บของ, ชั้นวางหนังสือ ชนิดความลึก 450 มม.

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CW-0907HG-WW
CW-0907K-WW
CW-0907N-W
CW-0907S-2-WW
CW-0911BLC-W
CW-0921N-W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง (mm) ประเภทการติดตั้ง รุ่นผลิตภัณฑ์ กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / โต๊ะวางชิ้นงาน) พิกัดน้ำหนัก เท่ากัน (กก. / ขั้น) รุ่น รายละเอียด ชนิด พิทช์ ถาด
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม รหัสของทรัสโก้ มิติ ความกว้างของลิ้นชักภายใน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 25,707.03

1 ชิ้น 40 วัน 700สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง-12060ตู้หนังสือ ประตูเลื่อน กระจก-181 แผ่นกระดาน463-0840---29-

฿ 21,054.85

1 ชิ้น 40 วัน 700สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง-12060วางซ้อนทับ-181 แผ่นกระดาน463-0866---26-

฿ 15,346.45

1 ชิ้น 40 วัน 700สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง-12060เปิดที่เก็บถาวร-181 แผ่นกระดาน463-0874---22-

฿ 35,724.97

1 ชิ้น 40 วัน 700สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่างลิ้นชัก ตะไบ9045ลิ้นชัก ตะไบ--พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ x 4463-0882---44-

฿ 58,834.00

1 ชิ้น 40 วัน 1050สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่างที่ เก็บ ถาด--กอง ถาด3 แถว 20 ระดับสำหรับ B4--463-089126936330 (พิมพ์ตื้น), 69 (พิมพ์ลึก)57-

฿ 35,027.44

1 ชิ้น 40 วัน 2100เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านล่าง-36060เปิดที่เก็บถาวร-185 แผ่นกระดาน463-1005---53-