(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชั้นหนังสือพร้อมกระจก ฟิล์ม แตก
[คุณสมบัติ]
·ตู้เสื้อผ้าสีขาวเหมาะกับสำนักงานต่างๆ
·ประตูกระจกใช้กระจกที่ติด ฟิล์ม ป้องกันการกระจายเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนกระจัดกระจายเนื่องจากการแตกจากภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเป็นต้น
·ใช้ กลไก กลอนล็อค ให้การปิดอย่างปลอดภัยสำหรับประตูและป้องกันไม่ให้ประตูเปิดโดยอัตโนมัติและเนื้อหาไม่ให้หลุดออกมาในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นต้น
· มือจับ การออกแบบ ให้มีขนาดใหญ่ ตัวจับชิ้นงาน ง่ายและช่วยให้เปิดและปิดประตูได้อย่างราบรื่น
· การเชื่อมต่อสายไฟ ตู้ เก็บของเป็นแบบ สลักเกลียว ที่สามารถล็อคขึ้นลงซ้ายหรือขวาได้อย่างปลอดภัย
·ตู้หนังสือแบบเปิดสองครั้งใช้ประตูที่สามารถเปิดได้ 180 °เพื่อให้สามารถใส่และถอดสิ่งของที่จัดเก็บไว้ได้โดยไม่รบกวนทางเดิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ความลึก 450 มม. เหมาะสำหรับขนาด A4 และ B4
รหัสสินค้า |
---|
CW-0911H-WW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (mm) | ประเภทการติดตั้ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / โต๊ะวางชิ้นงาน) | พิกัดน้ำหนัก เท่ากัน (กก. / ขั้น) | รุ่น รายละเอียด | ชนิด | พิทช์ ถาด (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม | รหัสของทรัสโก้ | มิติ ความกว้างของลิ้นชักภายใน (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,147.30 ฿ 21,360.12 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1050 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | - | 180 | 60 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนคู่ | - | 18 | แผ่นกระดาน ชั้นวาง 2 ชั้น | 463-0912 | - | - | - | 37 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
Frontage (มม.) | 900 | ความลึก (mm) | 450 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | ฐานรอง/แผ่นรอง ชั้นวางหนังสือที่ รองรับการใช้งาน | CW-900B-W | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CW-0911H-WW ในชุด ตู้เก็บของ, ชั้นวางหนังสือ ชนิดความลึก 450 มม.
รหัสสินค้า |
---|
CW-0907N-W |
CW-0907S-2-WW |
CW-0911BLC-W |
CW-0911HG-WW |
CW-0911K-WW |
CW-0911N-W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (mm) | ประเภทการติดตั้ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กก. / โต๊ะวางชิ้นงาน) | พิกัดน้ำหนัก เท่ากัน (กก. / ขั้น) | รุ่น รายละเอียด | ชนิด | พิทช์ ถาด (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม | รหัสของทรัสโก้ | มิติ ความกว้างของลิ้นชักภายใน (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,346.45 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | - | 120 | 60 | เปิดที่เก็บถาวร | - | 18 | 1 แผ่นกระดาน | 463-0874 | - | - | - | 22 | - | ||
฿ 35,724.97 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 700 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | ลิ้นชัก ตะไบ | 90 | 45 | ลิ้นชัก ตะไบ | - | - | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ x 4 | 463-0882 | - | - | - | 44 | - | ||
฿ 58,834.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1050 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | ที่ เก็บ ถาด | - | - | กอง ถาด | 3 แถว 20 ระดับสำหรับ B4 | - | - | 463-0891 | 269 | 363 | 30 (พิมพ์ตื้น), 69 (พิมพ์ลึก) | 57 | - | ||
฿ 29,980.39 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1050 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | - | 180 | 60 | ตู้หนังสือ ประตูเลื่อน กระจก | - | 18 | แผ่นกระดาน ชั้นวาง 2 ชั้น | 463-0904 | - | - | - | 40 | - | ||
฿ 26,848.01 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1050 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | - | 180 | 60 | วางซ้อนทับ | - | 18 | แผ่นกระดาน ชั้นวาง 2 ชั้น | 463-0921 | - | - | - | 47 | - | ||
฿ 18,540.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1050 | สำหรับทั้งด้านบนและด้านล่าง | - | 180 | 60 | เปิดที่เก็บถาวร | - | 18 | แผ่นกระดาน ชั้นวาง 2 ชั้น | 463-0939 | - | - | - | 29 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง