1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ, ฐานชั้นวางหนังสือ ความกว้างฐาน (มม.) 880 - 1,760

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,792.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานรอง/แผ่นรอง ตู้หนังสือ

รหัสสินค้า
CW-900B-W
NW-900B-MG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 4,987.00

BASES 1 ชิ้น 40 วัน 463-10131 หน่วย

฿ 4,792.00

BASES 1 ชิ้น 40 วัน 463-25161 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Frontage (มม.) 900 ความสูง (mm) 50 ความลึก (mm) 450
รุ่นผลิตภัณฑ์ สแต็ค ฐานรอง/แผ่นรอง สี ขาว มิติ จัดเก็บ เอกสาร ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 900
มวล(กิโลกรัม) 4 จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย