(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขาทำจากท่อหุ้ม สเตนเลส ซึ่งแตกต่างจากการ การชุบผิว แบบทั่วไปเนื่องจากทนทานต่อการ สนิม
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เก้าอี้สำหรับล็อบบี้ | ความลึก(มิลลิเมตร) | 610 | ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 370 |
---|---|---|---|---|---|
แนวทางการประกอบ | 20 นาทีต่อ 2 ท่าน | คุณสมบัติ | ขาทำจากท่อหุ้ม สเตนเลส ซึ่งแตกต่างจากการ การชุบผิว แบบทั่วไปเนื่องจากทนทานต่อการ สนิม | สเปค | ชนิดประกอบ |
ผ้า | เบาะหนัง ไวนิล | ขา | ท่อกลม φ28.6มม. ( ท่อเหล็ก หุ้ม สเตนเลส ) | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-415-BK ในชุด เก้าอี้สำหรับล็อบบี้ ชนิด ขา สเตนเลส ความลึก (มม.) 610
รหัสสินค้า |
---|
MC-415-BR |
MC-418-BK |
MC-418-BR |
MC-425-BK |
MC-425-BR |
MC-428-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | สี | รายละเอียดสี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,418.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | รวมพนักพิง | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | 1500 | 465-6202 | 28000 | - | ||
฿ 28,100.52 | 1 ชิ้น | 40 วัน | รวมพนักพิง | สีดำ | สีดำ | 1800 | 465-6211 | 32000 | - | ||
฿ 28,100.52 | 1 ชิ้น | 40 วัน | รวมพนักพิง | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | 1800 | 465-6229 | 32000 | - | ||
฿ 18,900.73 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีพนักพิง | สีดำ | สีดำ | 1500 | 465-6237 | 22000 | - | ||
฿ 18,900.73 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีพนักพิง | สีน้ำตาล | สีน้ำตาล | 1500 | 465-6245 | 22000 | - | ||
฿ 20,574.28 | 1 ชิ้น | 40 วัน | ไม่มีพนักพิง | สีดำ | สีดำ | 1800 | 465-6253 | 24000 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง