(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้ว เหมาะสมพร้อม สายพาน แบบฝัง ตัว ที่สามารถใช้ในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·เป็น พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สายพาน พร้อม ยาง ป้องกัน พื้น
·พื้นที่วางซ้อนมีขนาดค่อนข้างใหญ่จึงสามารถใส่เสาของ บริษัท อื่นได้
·มี ฟังก์ชั่น ป้องกันการปลด สายพาน
·ประเภทการซ้อนจึงไม่ใช้พื้นที่มากเกินไปเมื่อจัดเก็บ
·รองรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ 4 ทาง
· สเตนเลส ใช้สำหรับ ขั้ว และใช้ สเตนเลส เหล็กหล่อ และ พีวีซี ขยายสำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องมีข้อ จำกัด ทางเข้าหรือคำแนะนำ
รหัสสินค้า |
---|
YG-24C-SA-B |
YG-24C-SA-BL |
YG-24C-SA-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี สายพาน | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,752.65 | BELT-REEL PARTITIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สีดำ | 409-6312 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,752.65 | BELT-REEL PARTITIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สีน้ำเงิน | 409-6321 | 1 หน่วย | ||
฿ 6,752.65 | BELT-REEL PARTITIONS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สีแดง | 409-6339 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 887 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | สายพานรอก | ฐานรอง/แผ่นรอง(มิลลิเมตร) | φ360 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว สายพาน(ม.) | 1.7 | คุณสมบัติ | มันเป็น พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สายพาน มี ยาง ป้องกัน พื้น และ ฟังก์ชั่น ป้องกันการถอด สายพาน เนื่องจากเป็นชนิดซ้อนกันจึงไม่ใช้พื้นที่เพิ่มเติมเมื่อเก็บไว้ โซนการเรียงซ้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยและเหมาะกับ ขั้ว ของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ | ฐานรอง/แผ่นรอง | สเตนเลส, เหล็กหล่อ / โฟม พีวีซี |
สายพาน | ไนล่อน | ขั้ว | สเตนเลส | มวล(ก.) | 7600 |
จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง