(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เพื่อจัดการคีย์จำนวนมากร่วมกัน
· แผ่นป้ายชื่อ ช่วยให้ระบุคีย์ได้ง่าย
· snap พร้อม แผ่นป้ายชื่อ เป็นโบนัส
รุ่นผลิตภัณฑ์ | กล่องกุญแจ | ประเภทกล่อง | กุญแจ ไม่รวม คีย์ | คุณสมบัติ 1 | แผ่นป้ายชื่อ ช่วยให้ระบุคีย์ได้ง่าย |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 2 | สแน็ปอินที่มี แผ่นป้ายชื่อ มาเป็นโบนัส | วัสดุ (ส่วน แหวน / สแน็ป) | เหล็ก (นิกเกิล) | วัสดุ (ส่วน สกรู ) | ทองเหลือง |
จำนวนเนื้อหา | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.101 ในชุด กุญแจ มาสเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
NO.102 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข โฮลเดอร์ (ชิ้น) | กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 506.55 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 125 × 15 × 165 | 407-3771 | 115 กรัม | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง